ZHCAEC3 August   2024 DRV8818

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2方法 A:手动降低 VREF
    1. 2.1 实验和结果
  6. 3方法 B:静止省电模式
    1. 3.1 实验和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

方法 A:手动降低 VREF

在 DRV8818 等低成本步进驱动器中,电机电流正弦波中的峰值电流调节值 ITRIP 通过以下公式计算得出:

方程式 1. I T R I P = V R E F × K

其中 K 是一个常数。例如,在 DRV8818 中,

方程式 2. I T R I P = V R E F × 1 8 × R S E N S E

其中,RSENSE 为检测电阻值,单位为欧姆。这样便可以通过 VREF 引脚上的电压来手动控制每个步进的电流调节值。