ZHCAEB0 August 2024 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
在住宅和商业应用对高速互联网连接的需求不断增长的时代,固定无线接入 (FWA) 作为一种有吸引力的替代传统有线宽带解决方案的技术出现。FWA 利用无线技术为固定位置(如家庭、企业和偏远地区)提供具有成本效益的互联网解决方案。与 FWA 相关的常见频段包括 2.4GHz 和 5GHz,这两个频段在全球范围内使用。大型电信公司在 FWA 上投资巨大,用于提高不同地区的覆盖范围,从而抓住机会为人口密集和偏远地区提供服务。
正如 FWA is boosting RAN — Industry Voices: Pongratz 文章强调,大型电信公司积极探索增加欧洲、中东和非洲 (EMEA) 宽带接入的机会,这在沙特阿拉伯尤其明显:预计到 2027 年,FWA 的订阅用户数将达到 2300 万,覆盖人口总数的 75%。无线接入网络 (RAN) 分析师预测,从全球范围来看,到 2025 年,FWA 用户数将从 6000 万增加到 2 亿,凸显了对无线解决方案、进而对可靠互联网连接的日益增长的需求。
在弥补连接差距方面,FWA 的潜力巨大,根据 FWA is boosting RAN — Industry Voices: Pongratz 报告,在全球 20 亿家庭中,大概 40% 仍未接入宽带。美国的一家大型移动公司表示,50% 到 60% 的家庭居住在宽带覆盖有限的地区,因此 FWA 是一个用于增强连接的可行解决方案。随着市场的发展,为了满足对高速、可靠互联网接入的日益增长的需求,以弥合数字鸿沟,对 FWA 技术进行持续投资和创新至关重要。
随着 FWA 的不断发展,先进的射频收发器技术在解决信号完整性、范围和数据速率方面的挑战中发挥着至关重要的作用。根据具体应用场景,德州仪器 (TI) 可提供多种用于 FWA 的器件。第一个器件系列是 AFE77xxD。AFE7769D 具有集成的数字预失真 (DPD) 功能,可降低系统成本和功耗。
由于 AFE77xxD 射频收发器具有先进的技术能力,因此是一款可在 FWA 网络中集成的解决方案。主要特性包括:
射频频率范围:600MHz 至 6GHz,涵盖 FWA 最常见的频段。
集成的数字预失真 (DPD):通过校正功率放大器的非线性来提供高效的信号传输。
集成的峰值系数抑制 (CFR):增强功率放大器 (PA) 线性化,从而提供更干净的信号输出。
多通道功能:支持四个发送通道和四个接收通道,在一个收发器内实现双频带和三频带灵活性,从而实现复杂的多天线系统。
直接射频取样:简化了系统校准。
AFE77xxD 集成式 DPD 算法提供了更干净的信号,并减少了 PA 非线性导致的带外频谱增长所产生的干扰,从而扩展了 FWA 连接的范围和可靠性。四通道器件可简化多天线系统的部署,这对于实现更广的覆盖范围和更高的传输速率至关重要。
此外,AFE77xxD 的低功耗特性使其适合用于电源资源有限的偏远或离网地区。
AFE79xx 系列器件是一种可行的解决方案,适用于希望扩展使用 6GHz+ 射频和 400MHz+ 带宽的地区。AFE79xx 系列的 AFE7952 射频收发器支持高达 12GHz 的频率和 2.4GHz 的瞬时带宽。
德州仪器 (TI) 的 AFE 收发器产品系列包括 AFE77xxD、AFE79xx 和 AFE7952,提供了一套专为满足 FWA 网络的各种要求而量身定制的完整解决方案。无论是增强信号质量和减少干扰还是支持高速数据速率和高效功耗,这些收发器都能满足现代无线连接不断变化的需求。通过利用这些先进技术,互联网服务提供商可提供强大、可靠且可扩展的 FWA 服务,满足城市和偏远地区对高速互联网接入的日益增长的需求。