ZHCAE87 July 2024 TCA6416A , TCA9555
在正常的推挽式设置中,用户可以首先将配置寄存器设置为输出,然后写入输出寄存器,从而将寄存器设置为输出高电平或输出低电平。设置开漏配置实际上非常相似。
以下示例介绍了如何使用 TCA9539(16 位 IO 扩展器)进行设置。表 2-1 中提供了 TCA9539 的命令字节表以供参考。从这一点开始的示例可以假设 TCA9539 的器件地址引脚连接到 Vcc,因此可以具有一个 I2C 7 位目标地址 0x77h。可以将一个外部上拉电阻器连接到 P07 和 P17,以使信号能够上升到 Vcc,否则从示波器的角度可能看不到切换。
步骤 2 和步骤 3 的示例显示了位 P07 和 P17 交替为开漏输出低阻抗和高阻抗,而其他引脚(Px6 至 Px0)相对于第 7 位交替(如果 Px7 为高阻抗,则 Px6 至 Px0 可以为开漏输出低电平;如果 Px7 为开漏输出低电平,则 Px6 至 Px0 可以是高阻抗)。
| 命令字节 | 寄存器 | 上电默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x00h | 输入端口 0 | XXXX XXXX | 本应用手册中未使用 |
| 0x01h | 输入端口 1 | XXXX XXXX | 本应用手册中未使用 |
| 0x02h | 输出端口 0 | 1111 1111 | 默认为 1,0 = 输出低电平 |
| 0x03h | 输出端口 1 | 1111 1111 | 默认为 1,0 = 输出低电平 |
| 0x04h | 极性反转端口 0 | 0000 0000 | 本应用手册中未使用 |
| 0x05h | 极性反转端口 1 | 0000 0000 | 本应用手册中未使用 |
| 0x06h | 配置端口 0 | 1111 1111 | 默认为输入,0 = 输出 |
| 0x07h | 配置端口 1 | 1111 1111 | 默认为输入,0 = 输出 |