ZHCAE77 July 2024 PCA9535 , PCA9555 , TCA6416A , TCA6424A , TCA9535 , TCA9539 , TCA9539-Q1 , TCA9555 , TCAL6416R , TCAL9539 , TCAL9539-Q1
视情况而定。在前面的示例中,TI 产品系列中的 IO 扩展器全部设计为在数据帧上发生连续写入或读取时自动递增或循环。其他 I2C 器件需要对某个寄存器进行写入来设置一个位,才能启用自动递增功能。这方面的一个相关示例是 TI 的键盘扫描仪 (TCA8418/TCA8418E),必须将其寄存器 0x01h(配置寄存器)中的位 7 设置为 1 才能启用该功能。与 I2C IO 扩展器不同,该器件的自动递增功能可在所有寄存器中完全循环,由于该器件总共有 46 个寄存器,因此节省了大量时间。