ZHCAE71 July   2024 TLV62085

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

概述

本文档包含 TLV62085 的引脚失效模式分析(引脚 FMA)信息。

图 1 展示了可供参考的器件功能方框图。

TLV62085 功能方框图图 1 功能方框图

引脚失效模式分析(引脚 FMA)

本部分介绍了 TLV62085 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档所涉及的失效模式包括各个引脚的典型失效场景:

  • 引脚对地短路(请参阅表 2)
  • 引脚开路(请参阅表 3)
  • 引脚对邻近引脚短路(请参阅表 4)
  • 引脚对 VIN 短路(请参阅表 5)

根据表 1 中的失效影响分类,表 2 至表 5 还说明了这些引脚状况如何影响器件。

表 1 TI 对失效影响的分类
类别 失效影响
A 器件可能会损坏,并使功能受损。
B 器件未损坏,但功能丧失。
C 器件未损坏,但性能下降。
D 器件未损坏,功能和性能也未受到影响。

图 2 展示了 TLV62085 引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅 TLV62085 采用 2mm × 2mm VSON 封装的高效 3A 降压转换器数据表。

TLV62085 引脚图图 2 引脚图

以下是本节中引脚 FMA 的使用假设和器件配置假设:

表 2 器件引脚对地短路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在失效影响的说明 失效影响的类别
EN 1 器件未启用 B
PG 2 丧失 PG 功能。 B
FB 3 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 B
VOS 4 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 B
GND 5 预期功能 D
SW 6 器件不起作用 A
VIN 7 器件不上电 A
表 3 器件引脚开路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在失效影响的说明 失效影响的类别
EN 1 内部下拉电阻将此引脚保持为低电平;器件被禁用 B
PG 2 丧失 PG 功能。 B
FB 3 引脚 FB 行为不确定;开环运行;输出电压未调节。 B
VOS 4 降低瞬态性能。无输出放电。可能会降低电流限制。 B
GND 5 器件功能不正确 B
SW 6 器件不起作用;开环运行;无输出电压 B
VIN 7 器件不上电 B
表 4 器件引脚对邻近引脚短路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 短路至 引脚编号 对潜在失效影响的说明 失效影响的类别
EN 1 PG 2 器件运行状态不确定;器件可能上电,也可能不上电 B
PG 2 FB 3 反馈路径受到干扰导致器件功能不正确 B
PG 2 SW 6 内部开漏下拉可能导致器件损坏;PG 指示丢失 A
FB 3 VOS 4 器件仅调节至 0.8V 输出电压 B
FB 3 SW 6 反馈路径受到干扰导致器件功能不正确 B
GND 5 FB 3 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 B
GND 5 VOS 4 输出电压未调节;器件进入 100% 占空比或电流限制操作 B
GND 5 SW 6 器件不起作用 A
VIN 7 EN 1 器件在 VIN ≥ V_UVLO 且 VIN ≥ VIN_min 时启用 B
VIN 7 SW 6 器件不起作用 A
表 5 器件引脚短路到 VIN 的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在失效影响的说明 失效影响的类别
EN 1 器件在 VIN ≥ V_UVLO 且 VIN ≥ VIN_min 时启用 B
PG 2 内部开漏下拉可能导致器件损坏 A
FB 3 输出电压未调节;输出电压被调节至 0V B
VOS 4 输出电压未调节 A
GND 5 器件不上电 A
SW 6 器件不起作用 A
VIN 7 预期功能 D