ZHCAE64 July   2024 TCA4307

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是总线阻塞?
  5. 2总线阻塞是如何发生的?
  6. 3串扰
  7. 4EMI
  8. 5热插入
  9. 6解决总线阻塞问题
  10. 7结语
  11. 8参考资料

热插入

热插入有时称为热插拔或热连接,在业内使用这一术语来描述未通电的 PCB 连接到通电的 PCB(也称为背板)的事件。当带电的 I2C 总线(已通电的总线)发现未通电的 I2C 总线 (PCB) 时,可能存在不匹配的电压电平。例如,如果带电的 I2C 总线正在进行通信时 SCL 和 SDA 都处于逻辑高电平,那么当未通电的 I2C 总线建立连接时,总线上引入未通电的寄生电容可能会迫使 SDA 和 SCL 均快速下降到 GND,以便为未通电的电路板上新引入的寄生电容充电。下图中显示了这种情况的一个示例。通道 4(绿色)是带电总线(背板)上的 SCL 引脚,通道 3(紫色)是未通电的 I2C 总线(子卡)上的 SCL 线路。由于带电总线上引入的寄生电容,带电总线 SCL 会下降到与子卡 SCL 电压电平的当前电压相匹配。请注意,该图展示了 TI I2C 热插拔器件的 1V 预充电特性,因此压降仅降至 1V,而不是接地。

 热插入示例图 5-1 热插入示例

寄生电容压降事件可能类似于 I2C 总线上的另一个错误时钟脉冲,可能会破坏传输的数据,在更坏的情况下会导致总线阻塞问题。