ZHCAE35 June 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1
|
电流源 |
输入电压 |
输出电压 | 单电源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VDD |
| -50A | 50A | -50mV | 50mV | -2.05V | 2.05V | 5V |
该隔离式单电源双向电流检测电路可以精确地测量 –50A 至 50A 的负载电流。输入线性范围为 –50mV 至 50mV,差分输出摆幅为 –2.05V 至 2.05V,输出共模电压 (VCM) 为 1.44V。隔离式放大器电路的增益固定为 41V/V。为确保操作员在高压应用中的安全,该设计需要 1200V 的工作电压。
设计说明
设计步骤
直流传输特性
下图展示了 AMC3302 差分输出的仿真直流特性。这些图表明,输出在输入为 ±50A 时呈线性。
闭环交流仿真结果
交流扫描显示了差分输出的交流传递特性。由于 AMC3302 的增益为 41V/V,因此预计下图中将显示增益为 33.25dB。
瞬态仿真结果
以下瞬态仿真展示了 AMC3302 的 –50A 至 50A 输出信号。AMC3302 的差分输出为 ±2.05Vpk-pk,如预期的那样。
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
设计采用的隔离放大器
| AMC3302 | |
|---|---|
| 工作电压 |
1200VRMS |
| 增益 |
41 V/V |
|
带宽 |
340kHz(典型值) |
|
线性输入电压范围 |
±50mV |
| AMC3302 | |
设计备选隔离放大器
| AMC3301 | |
|---|---|
| 工作电压 | 1200VRMS |
| 增益 | 8.2 V/V |
| 带宽 | 334kHz(典型值) |
| 线性输入电压范围 | ±250mV |
| AMC3301 | |