ZHCAE32 July 2022 AMC3330 , AMC3330-Q1
设计目标
| 电压源 | AMC3330 输入电压 | AMC3330 输出电压 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | VB | 得到的 VLL | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX |
| 277VAC ∠0° |
277VAC ∠120° |
±480V | –1V | +1V | –2V | +2V |
设计说明
该电路利用 AMC3330 隔离放大器和分压器电路执行分接抽头线间隔离式电压检测测量。线间测量是在两个具有 120° 相位差的 277VAC 电源之间进行的。分压器电路将线间电压从 ±480V 降至 ±1V,从而与 AMC3330 的输入电压范围相匹配。AMC3330 可以 2V/V 的固定增益测量 ±1V 的差动信号。AMC3330 的差动输入阻抗为 1.2Gω,输入偏置电流低至 2.5nA,支持高电压应用中的低增益误差和低漂移误差信号检测。
通过在平衡的三相交流电压系统上使用分接抽头配置,两次线间电压测量足以通过推导来测量所有三线至中线电压。
设计说明
设计步骤
直流传输特性
下图所示为 ±800V 输入下的 AMC3330 仿真差动输出。在 480V 输入电压下,根据上一页的计算结果,输出电压约为 2V。
交流传输特性
仿真增益为 –47.6dB,这与分压器和 AMC3330 的预期增益非常接近。
仿真结果
以下仿真显示了 AMC3330 的输入和输出信号。
设计参考资料
设计精选隔离运算放大器
| AMC3330 | |
|---|---|
| 输入电压范围 | ±1V |
| 标称增益 | 2 |
| 输入电阻 | 0.8GΩ(典型值) |
| 小信号带宽 | 375kHz |
| 输入失调电压和漂移 | ±0.3mV(最大值),±4µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移 | ±0.2%(最大值),±45ppm/°C(最大值) |
| 非线性度和漂移 | 0.02%(最大值),±0.4ppm/°C(典型值) |
| 隔离瞬态过压 | 6kVPEAK |
| 工作电压 | 1.2kVRMS |
| 共模瞬态抗扰度,CMTI | 85kV/µs(最小值) |
| AMC3330 | |
设计备用隔离运算放大器
| ISO224B | |
|---|---|
| VDD1 | 4.5V–18V |
| VDD2 | 4.5V–5.5V |
| 输入电压范围 | ±12V |
| 标称增益 | ⅓ |
| VOUT | 在 VDD2/2 的输出共模下具有 ±4V 的差分输出 |
| 输入电阻 | 1.25mΩ(典型值) |
| 小信号带宽 | 275kHz |
| 输入失调电压和漂移 | ±5mV(最大值),±15µV/°C(最大值) |
| 增益误差和漂移 | ±0.3%(最大值),±35ppm/°C(最大值) |
| 非线性度和漂移 | 0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值) |
| 隔离瞬态过压 | 7kVPEAK |
| 工作电压 | 1.5kVRMS |
| 共模瞬态抗扰度,CMTI | 55kV/µs(最小值) |
| ISO224 | |