ZHCAE29 July   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   2

设计目标

电流源

输入电压

输出电压单电源
IIN MINIIN MAXVIN DIFF, MINVIN DIFF, MAX

VOUT SE

VDD
-50A50A-50mV50mV

55mV 至 4.945V

5V

设计说明

该隔离式单电源双向电流检测电路可以精确地测量 –50A 至 50A 的负载电流。输入线性范围为 –50mV 至 50mV,差分输出摆幅为 –2.05V 至 2.05V,输出共模电压 (VCM) 为 1.44V。隔离式放大器电路的增益固定为 41V/V。一个使用 TLV9002 的次级放大器级将差分输出电压转换为 55mV 至 4.945V 的单端输出电压。整个信号链由单个 5.0V 电源轨供电。

该电路适用于许多高电压工业应用,如光伏逆变器、电机驱动器和保护继电器。该设计中与元件选择相关的公式和说明可根据终端设备的需求和系统规格进行自定义。

AMC3302, AMC3301, TLV9002, TLV6002

设计说明

  1. 选择 AMC3302 是因为其精度、输入电压范围,并且该器件只需单个低侧电源。
  2. 选择 TLV9002 是因为其低成本、低失调电压、小尺寸和双通道。
  3. 为 AVDD 选择低阻抗、低噪声源,用于为 TLV9002 和 AMC3302 供电并为单端输出提供共模电压。
  4. 为获得超高精度,请使用温度系数低的精密分流电阻器。
  5. 为预期峰值输入电流电平选择分流器。
  6. 对于连续运行,根据 IEEE 标准,在正常条件下,分流电阻器的工作电流不得超过额定电流的三分之二。对于具有严格功耗要求的应用,可能需要进一步降低分流电阻或增加额定功率。
  7. 使用适当的电阻分压器值来适当设置共模电压。
  8. 为 TLV9002 通道 2 上的增益设置电阻器选择合适的值,以便单端输出具有合适的输出摆幅。

设计步骤

  1. 确定在给定隔离放大器输入电流范围和固定增益情况下的传递方程。
    VOUT=Iin×Rshunt×41
  2. 确定最大分流电阻器值。
    Rshunt=VinMaxIinMax=50 mV50 A=1 mΩ
  3. 确定最小分流电阻器功率耗散。
    Power Rshunt=IinMax2×Rshunt=2500 A×0.001 Ω=2.5 W
  4. 为了连接 5V ADC,AMC3302 和 TLV9002 都能在 5V 电压下工作,因此可以使用单电源。
  5. TLV9002 的通道 1 用于设置通道 2 的单端输出的 2.5V 共模电压。在使用 5V 电源的情况下,可以使用一个简单的电阻分压器将 5V 分压为 2.5V。在使用 1kΩ 的 R4 时,可以通过以下公式计算 R3。
    R3=VDD×R4VCM-R4=5 V×1000 Ω2.5 V-1000 Ω=1000 Ω
  6. TLV9002 是一款轨到轨运算放大器。不过,TLV9002 输出相对于其电源轨的最大摆幅为 55mV。因此,单端输出摆动范围为 55mV 至 4.945V (4.89Vpk-pk)。
  7. AMC3302 的 VOUTP 和 VOUTN 输出为 2.05Vpk-pk,具有 180 度的相位差,共模电压为 1.44V。因此,差分输出为 ±2.05V 或 4.1Vpk-pk。为了保持在 TLV9002 的输出限制范围内,AMC3302 的输出需要按 4.89/4.1 的倍数放大。当 R6 = R7 且 R5 = R8 时,可以使用以下传递函数来计算 R5 和 R8。
    VOUT=VOUTP-VOUTN×R5,8R6,7+VCM
  8. 通过使用之前计算的 TLV9002 输出摆幅并选择 R6 和 R7 为 10kΩ,可以使用以下公式计算得出 R5 和 R8 为 11.93kΩ。为了考虑到标准电阻器值,请改用 11.8kΩ 电阻器。
    4.945=2.465 V-415 mV×R5,810 kΩ+2.5

直流传输特性

以下各图分别显示了 TLV9002 放大器单端输出和 AMC3302 差分输出的仿真直流特性。这两个图都表明,输出在 ±50A 范围内呈线性。

AMC3302, AMC3301, TLV9002, TLV6002
AMC3302, AMC3301, TLV9002, TLV6002

闭环交流仿真结果

以下交流扫描显示了单端输出的交流传递特性。由于 AMC3302 的增益为 41V/V,并且应用到差分至单端转换的增益为 1.2V/V,因此预计下图中所示的增益为 33.83dB。

AMC3302, AMC3301, TLV9002, TLV6002

瞬态仿真结果

以下瞬态仿真显示了 AMC3302 和 TLV9002 在 –50A 至 50A 范围内的输出信号。AMC3302 的差分输出符合预期,为 ±2.05Vpk-pk,而单端输出为 4.89Vpk-pk,摆幅为 55mV 至 4.945V。

AMC3302, AMC3301, TLV9002, TLV6002

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。

德州仪器 (TI),将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用简报。

设计采用的隔离放大器

AMC3302
工作电压1200VRMS
增益41V/V
带宽340kHz(典型值)
线性输入电压范围±50mV
AMC3302

设计差分至单端放大器

TLV9002
VCC1.8V 至 5.5V
VinCM、Vout轨至轨
Vos400µV
Iq60µA
UGBW1MHz
SR2V/µs
TLV9002

设计备选隔离放大器

AMC3301
工作电压1200VRMS
增益8.2V/V
带宽334kHz(典型值)
线性输入电压范围±250mV
AMC3301

设计备选差分至单端放大器

TLV6002
VCC1.8V 至 5.5V
VinCM、Vout轨至轨
Vos750µV
Iq75µA
UGBW1MHz
SR0.5V/µs
TLV6002