ZHCAE22 May 2024 TLC6C5748-Q1 , TPS552892-Q1
为了满足系统级 ASIL-B 要求,车辆制造商通常要求汽车显示屏信息是可以看到的。对于局部调光 LCD 显示屏背光单元,在理想情况下,LED 驱动器应具有以下功能:
TLC6C5748-Q1 驱动器可满足此要求。在图 4-1 中,可以看到显示控制器 (TCON) 可以通过 SPI 接口(SIN、SCLK、LAT、GSCLK)及时控制和调整 TLC6C5748-Q1 每个通道的 LED 灰度,同时 TCON 还可以通过 SOUT 接口使用 LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD) 功能来检测 TLC6C5748-Q1 驱动器的通道 LED 故障。
TLC6C5748-Q1 驱动器具有内部 LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD) 功能,图 4-2 和表 4-1 显示了真值表。LOD 通过比较 OUTXn 电压与 LOD 检测阈值电压(通常为 0.3V),检测由 LED 开路或 OUTXn 接地短路引起的故障。LSD 数据通过比较 OUTXn 电压与通过器件中的内部寄存器 LSDVLT 设置的 LSD 检测阈值电压电平来检测由 LED 端子之间的短路 LED 引起的故障。
| SID 数据 | 条件 | |
|---|---|---|
| LOD | LSD | |
| 0 | LED 未开路 (VOUTXn > VLOD) | LED 未短路 (VOUTXn > VLOD) |
| 1 | LED 开路或短接至 GND (VOUTXn > VLOD) | LED 在阴极和阳极之间短路,或短接至较高电压侧 (VOUTXn > VLOD) |
详细的安全机制如下所示: