ZHCAE17A May 2024 – October 2024 AMC1202 , INA169 , TMCS1108
本应用手册介绍了四种监控负电源负载电流的方法。每种方法都有优势。在实际应用中,设计人员可以根据性能限制、安全性、PCB 面积、成本等因素,为特定应用选择任何方法。表 4-1 显示了可供设计人员参考的不同设计特性,以便设计人员能够为特定应用选择适合的设计。
| 项目 | 霍尔传感器 | 隔离式放大器 | 隔离式 ADC | INA145/6 |
|---|---|---|---|---|
| 精密 | 好 | 较好 | 最好 | 较好 |
| 共模电压范围 | 70V 至大约 400V | 800V 至大约 2000V | 500V 至大约 1500V | ±30V 或 ±100V |
| 设计难度 | 简单 | 中 | 中 | 简单 |
| 封装 | 中 | 大 | 最大 | 最小 |
| 成本 | 低 | 高成本 | 最高成本 | 最低 |