ZHCAE06 May 2024 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
在汽车行业中,舒适性已成为一项区分高档车辆的重要功能。与过去手动调节座椅、车窗和天窗高度不同,现在可使用开关来调整座椅高度、座椅倾斜度、与踏板的距离、座椅温度、天窗开闭等功能。在这些设计中,微控制器和直流 (DC) 电机是主要元件。

今天,我们以汽车座椅舒适模块为例进行介绍。它是一个关键组件,旨在通过提供可定制座椅位置、温度控制、智能记忆座椅和其他功能来提升乘客体验。
TI MSPM0 系列基于 Arm® Cortex® 的 M0+ 微控制器 (MCU) 包含符合汽车标准 (AEC-Q100) 的 MCU,可用于满足座椅舒适模块的设计要求。
下图展示了其典型功能方框图。
以下是一些从使用 MSPM0 中获益的用例:
除了简单的向前和向后移动外,如今的汽车座椅还提供了更复杂的调整功能,包括倾斜、高度调节和腰部支撑调整。
汽车座椅舒适模块中的 Arm Cortex M0+ 微控制器有一项著名的应用,即智能记忆座椅功能。此功能允许座椅根据用户偏好自动调整至预设位置。
立即选择一款低成本 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件,开始评估用于座椅舒适设计的器件。MSP Academy 可提供易于使用的 MSPM0 代码示例和交互式在线培训。相关资源链接如下: