ZHCAE06 May 2024 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
在汽车行业中,舒适性已成为一项区分高档车辆的重要功能。与过去手动调节座椅、车窗和天窗高度不同,现在可使用开关来调整座椅高度、座椅倾斜度、与踏板的距离、座椅温度、天窗开闭等功能。在这些设计中,微控制器和直流 (DC) 电机是主要元件。
今天,我们以汽车座椅舒适模块为例进行介绍。它是一个关键组件,旨在通过提供可定制座椅位置、温度控制、智能记忆座椅和其他功能来提升乘客体验。
TI MSPM0 系列基于 Arm® Cortex® 的 M0+ 微控制器 (MCU) 包含符合汽车标准 (AEC-Q100) 的 MCU,可用于满足座椅舒适模块的设计要求。
下图展示了其典型功能方框图。
以下是一些从使用 MSPM0 中获益的用例:
除了简单的向前和向后移动外,如今的汽车座椅还提供了更复杂的调整功能,包括倾斜、高度调节和腰部支撑调整。
汽车座椅舒适模块中的 Arm Cortex M0+ 微控制器有一项著名的应用,即智能记忆座椅功能。此功能允许座椅根据用户偏好自动调整至预设位置。
立即选择一款低成本 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件,开始评估用于座椅舒适设计的器件。MSP Academy 可提供易于使用的 MSPM0 代码示例和交互式在线培训。相关资源链接如下:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司