ZHCAE00 April 2024 LMX2594
本简报介绍了如何将射频合成器与微控制器进行连接。通常,使用 USB2ANY 实现上述连接。但 USB2ANY 具有一些限制,即在突发模式下,SPI 写入频率低,而且两次 SPI 写入之间存在等待时间。对于某些应用,这种低频 SPI 写入和等待时间是不可接受的。在本简报中,将寄存器内容写入共享脚本适用于 LMX2594 合成器。通常,所有射频合成器均可使用这种方法。
所需元件:
测试设置:
按照下图所示,通过 JTAG 连接引脚将 MSP430FRxxxx EVM 连接到 LMX2594EVM:
图 1 MSP430FR5969 EVM 上的引脚下面介绍了 USB2ANY 10 引脚适配器电缆引脚排列,可供参考。下表是连接信息的汇总:
| MCU 引脚 | JTAG 适配器引脚排列 | LMX2594EVM 接头 |
|---|---|---|
| P1.4 GPIO | SPI_CS,引脚 2 | 右排,接头 1 |
| GND | GND,引脚 6 | 右排,接头 3 |
| P1.5 GPIO | SPI_SCLK,引脚 8 | 右排,接头 4 |
| P2.0 GPIO | SPI_SIMO,引脚 4 | 右排,接头 2 |
图 2 10 引脚电缆引脚排列| 原理图引脚编号 | 电缆引脚编号 | 可用信号 |
|---|---|---|
| J4-10 | 1 | GPIO7、PWM0、INT2、OW2、OW5 |
| J4-9 | 2 | GPIO6、PWM1、RFFE:SCLK、SPI:CS、INT1、μWIRE:CS、OW1 |
| J4-8 | 3 | GPIO5、SPI:SOMI、UART:RXD、μWIRE:SOMI |
| J4-7 | 4 | GPIO4、SPI:SIMO、UART:TXD、μWIRE:SOMI |
| J4-6 | 5 | 3.3VEXT |
| J4-5 | 6 | GND |
| J4-4 | 7 | GPIO3、PWM2、RFFE:SDATA、INT0 |
| J4-3 | 8 | GPIO2、ES:DOUT、SPI:SCLK、μWIRE:SCLK |
步骤:
| 寄存器名称 | 相应的功能 |
|---|---|
| R36 | N 分频器 |
| R38 | 分母 |
| R39 | |
| R42 | 分子 |
| R43 | |
| R45 | OUT_ISET |
| R20 | VCO_SEL_FORCE |
| R19 | VCO_CAPCTRL |
| R16 | VCO_DACISET |
图 3 用于在两个频率间切换的寄存器写入序列。