ZHCADZ9 April   2024 LMX2820

 

  1.   1
  2.   2

本文评估两个射频合成器 (LMX2820) 之间的高频时钟 (>20GHz) 偏斜随温度的变化情况。通常情况下,可以根据需要在室温下使用 LMX2820 中的 MASH_SEED 选项进行一次性调整。但是,时钟偏斜不应随温度而变化,以免出现违反设置等时序问题。在时钟周期较小且变化容限较小的高时钟频率下,这一点尤为重要。TIDA-010230 中提到的包含两个 LMX2820 的电路板用于评估时钟间偏斜随温度的变化。测试设置的方框图如图 1 所示。

LMX2820 TIDA-010230 多点时钟板图 1 TIDA-010230 多点时钟板

用于此评估的高采样示波器是 DSO-X 93304Q(安捷伦科技有限公司提供的具有 33GHz BW 和 80GSa/s 的数字存储示波器)。LMK04832 用于同步两个 LMX2820。如果使用了倍频器,两个 LMX2820 之间的初始 Clk-Clk 偏斜取决于倍频器校准设置。

表 1 汇总了两个 LMX2820 之间的倍频器校准设置不同时,室温下的 Clk-Clk 偏斜。从 LMX2820_A 和 LMX2820_B 到示波器输入端的布线与此测量匹配。表 1 是在输出端使用倍频器的情况下得出的。由于示波器噪声,测量中存在 0.6ps 的不确定性。

表 1 两个 LMX2820 之间 LMX2820 倍频器校准融合代码的比较
顺序编号CLK-CLK 增量(增量延迟,单位为 ps)2820_A Pregen captrim2820_B Pregen captrim2820_A Amp captrim2820_B Amp captrim
18.961100
216.862100
323.13100
428.44100
5211110
6321120

图 2 显示了 LMX2820_A 和 LMX2820_B 在输出频率为 22.16GHz 时的示波器测量值。

LMX2820 在 DSO-X 93304Q 示波器上捕获两个 LMX2820 的输出图 2 在 DSO-X 93304Q 示波器上捕获两个 LMX2820 的输出

表 2 汇总了 LMX2820 随温度变化而出现的 Clk-Clk 偏斜变化。

表 2 基于内部温度传感器代码的温度评估。
用例2820_A_TEMP_SENS_RD/
2820_B_TEMP_SENS_RD
temp_2820_A
(摄氏度)-->
温度传感器读数
temp_2820_B
(摄氏度)--> 温度传感器读数
CLK-CLK 延迟环境热流
1624/61983.92881.0682.9ps25 度(室温)
2760/774161.72169.728-1ps高温
3553/53843.31634.7363.5ps低温

使用芯片上的温度传感器读取芯片的内部温度,并使用转换公式评估温度。

方程式 1. Die temperature ≈ A×rb_TEMP_SENS - B + Err
A = 0.572
B = 273
rb_ TEMP_SENS=R76 10:0 in decimal
Err = temperature sensor measurement accuracy = ±5 degC

可以看到,随温度变化,两个 LMX2820 之间的延迟变化小于 5ps。