ZHCADZ3A June   2021  – April 2024 DAC53001 , DAC53204W , DAC63204 , TPS7A57 , TPS7A94

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
  6.   寄存器设置
  7.   伪代码示例
  8.   设计中采用的器件
  9.   设计参考资料

设计说明

该电路使用四通道缓冲电压输出 DAC 为开关模式电源 (SMPS) 提供电压裕度。电源裕量调节电路用于修整、调节或测试电源转换器的输出。低压降稳压器 (LDO)、直流/直流转换器或 SMPS 等可调节电源提供了反馈 (FB) 输入,用于控制所需的输出。DAC53204 或 DAC53004 等精密智能 DAC 可在 DAC 已供电且输出已上电启动时实现对电源输出的线性控制。当 DAC 已供电但输出处于断电模式时,大多数 DAC 会在电压输出端添加一个内部下拉电阻器。此外,当大多数 DAC 完全断电时,如果输出被拉离接地电位,则输出引脚上的 ESD 单元会传导电流,电压裕量调节电路中就是如此。当 DAC 断电或输出通道处于断电模式时,DAC53204 或 DAC53004 提供高阻抗 (Hi-Z) 输出,这意味着 DAC 通过 SMPS 的 FB 引脚消耗非常小的电流,且输出设置为标称电压。DAC53204 或 DAC53004 有一个通用输入 (GPI) 引脚,此引脚可使 DAC 输出在高输出电压和低输出电压之间切换。这样可在标称输出值的 ±10% 范围内切换 SMPS。可使用 DAC53204 和 DAC53004 的非易失性存储器 (NVM) 保存所有寄存器设置,这意味着可在无处理器时使用器件,即使在下电上电后也是如此。该电路可用于通信设备、企业系统、测试和测量以及通用电源模块等应用。

DAC63204