主要输入参数 | 主要输出信号 | 推荐器件 |
---|---|---|
SPI 或 I2C 通信 | 0V 至 1.2V 模拟 DAC 输出,3.3V ±10% SMPS 输出 | DAC53204、DAC63204、DAC43204、DAC53004 |
目标:为 SMPS 输出提供 ±10% 标称值的裕量电压
该电路使用四通道缓冲电压输出 DAC 为开关模式电源 (SMPS) 提供电压裕度。电源裕量调节电路用于修整、调节或测试电源转换器的输出。低压降稳压器 (LDO)、直流/直流转换器或 SMPS 等可调节电源提供了反馈 (FB) 输入,用于控制所需的输出。DAC53204 或 DAC53004 等精密智能 DAC 可在 DAC 已供电且输出已上电启动时实现对电源输出的线性控制。当 DAC 已供电但输出处于断电模式时,大多数 DAC 会在电压输出端添加一个内部下拉电阻器。此外,当大多数 DAC 完全断电时,如果输出被拉离接地电位,则输出引脚上的 ESD 单元会传导电流,电压裕量调节电路中就是如此。当 DAC 断电或输出通道处于断电模式时,DAC53204 或 DAC53004 提供高阻抗 (Hi-Z) 输出,这意味着 DAC 通过 SMPS 的 FB 引脚消耗非常小的电流,且输出设置为标称电压。DAC53204 或 DAC53004 有一个通用输入 (GPI) 引脚,此引脚可使 DAC 输出在高输出电压和低输出电压之间切换。这样可在标称输出值的 ±10% 范围内切换 SMPS。可使用 DAC53204 和 DAC53004 的非易失性存储器 (NVM) 保存所有寄存器设置,这意味着可在无处理器时使用器件,即使在下电上电后也是如此。该电路可用于通信设备、企业系统、测试和测量以及通用电源模块等应用。
这两个值四舍五入为 666d 和 11d,VDAC,MAX 为 1.18V,VDAC,MIN 为 19.5mV。
该原理图用于如下 DAC53204 仿真。
仿真显示了 SMPS 输出 (VOUT) 随 DAC53204 输出 (DAC_OUT) 变化而变化的结果。当 DAC_OUT 为 VDAC,MAX 时,SMPS VOUT 降至低裕度 2.97V。当 DAC_OUT 为 VDAC,MIN 时,SMPS VOUT 升至高裕度 3.63V。
寄存器地址 | 寄存器名称 | 设置 | 说明 |
---|---|---|---|
0x1F | COMMON-CONFIG | 0x1249 | [15] 0b0:写入 0b1,将窗口比较器输出设置为锁存输出 |
[14] 0b0:写入 0b1,锁定器件。将 0b0101 写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,以进行解锁 | |||
[13] 0b0:写入 0b1,在地址 0x01 处设置故障转储读取使能 | |||
[12] 0b1:启用内部基准 | |||
[11:10] 0b00:将 VOUT3 上电 | |||
[9] 0b1:将 IOUT3 断电 | |||
[8:7] 0b00:将 VOUT2 上电 | |||
[6] 0b1:将 IOUT2 断电 | |||
[5:4] 0b00:将 VOUT1 上电 | |||
[3] 0b1:将 IOUT1 断电 | |||
[2:1] 0b00:将 VOUT0 上电 | |||
[0] 0b1:将 IOUT0 断电 | |||
0x24 | GPIO-CONFIG | 0x01F5 | [15] 0b0:写入 0b1,在 GPI 上启用干扰滤波器 |
[14] 0b0:无关 | |||
[13] 0b0:写入 0b1,在 GPIO 引脚上启用输出模式 | |||
[12:9] 0b0000:选择映射到 GPIO 作为输出的 STATUS 功能设置 | |||
[8:5] 0b1111:在所有通道上启用 GPI 功能 | |||
[4:1] 0b1010:选择 GPI,触发高/低裕度 | |||
[0] 0b1:启用 GPIO 引脚的输入模式 | |||
0x20 | COMMON-TRIGGER | 0x0002 | [15:12] 0b0000:写入 0b0101,解锁器件 |
[11:8] 0b0000:写入 0b1010,触发 POR 复位 | |||
[7] 0b0:如 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 SYNC-CONFIG-X 位为 1,则写入 0b1,触发 LDAC 运行 | |||
[6] 0b0:写入 0b1,基于 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 CLR-SEL-X 位,将 DAC 寄存器和输出设置为零代码或中间代码 | |||
[5] 0b0:无关 | |||
[4] 0b0:写入 0b1,触发故障转储序列 | |||
[3] 0b0:写入 0b1,触发 PROTECT 功能 | |||
[2] 0b0:写入 0b1,读取 NVM 的一行进行故障转储 | |||
[1] 0b1:写入 0b1,将适用寄存器设置存储到 NVM | |||
[0] 0b0:写入 0b1,使用现有 NVM 设置重新加载适用寄存器 | |||
0x01、0x07、0x0D、0x13 | DAC-X-MARGIN-HIGH | 0xA680 | [15:6] 0x29A:10 位数据更新 MARGIN-HIGH 代码 |
[5:0] 0b000000:无关 | |||
0x02、0x08、0x0E、0x14 | DAC-X-MARGIN-LOW | 0x02C0 | [15:6] 0x00B:10 位数据更新 MARGIN-LOW 代码 |
[5:0] 0b000000:无关 |
//SYNTAX: WRITE <REGISTER NAME (Hex code)>, <MSB DATA>, <LSB DATA>
//Power-up voltage output on all channels, enables internal reference
WRITE COMMON-CONFIG(0x1F), 0x12, 0x49
//Configure GPI for Margin-High, Low function
WRITE GPIO-CONFIG(0x24), 0x01, 0xF5
//Write DAC margin high code (repeat for all channels)
WRITE DAC-0-MARGIN-HIGH(0x01), 0xA6, 0x80
//Write DAC margin low code (repeat for all channels)
WRITE DAC-0-MARGIN-LOW(0x02), 0x02, 0xC0
//Save settings to NVM
WRITE COMMON-TRIGGER(0x20), 0x00, 0x02
器件 | 主要特性 | 链接 |
---|---|---|
DAC53204 | 具有 I2C、SPI 且在断电期间处于高阻态输出的 4 通道 10 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC | www.ti.com.cn/product/cn/DAC53204 |
DAC63204 | 具有 I2C、SPI 且在断电期间处于高阻态输出的 4 通道 12 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC | www.ti.com.cn/product/cn/DAC63204 |
DAC43204 | 具有 I2C、SPI 且在断电期间处于高阻态输出的 4 通道 8 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC | www.ti.com.cn/product/cn/DAC43204 |
DAC53004 | 具有 I2C、SPI 且在断电期间处于高阻态输出的超低功耗 4 通道 10 位 VOUT 和 IOUT 智能 DAC | www.ti.com.cn/product/cn/DAC53004 |
使用参数搜索工具查找其他可能的器件。
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
其他资源
如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E™ 论坛:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司