ZHCADZ1 April 2024 SN74LV4T125
各种市场的电子系统设计人员正在加速采用模块化系统设计。系统可扩展性和升级选项等因素是开发模块化系统的关键驱动因素。可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 等终端设备便是受益于模块化设计的系统示例。PLC 和 PAC 系统通常包含一个主控制器机箱,其中添加了各种插件卡(如图 1 所示),以实现工业和工厂自动化用例应用所需的特定控制功能。模块化系统设计方法可能会给系统设计人员带来一些设计挑战,例如开发能够适应不同系统环境的模块化组件。
例如,在 PLC 系统中,控制线路卡必须设计为支持可在不同电压范围内运行的不同机箱系统。不同模块化组件的电气控制和数据接口必须能够在插接通用机箱时正常运行。为了让模块化设计组件更适合于在不同 I/O(输入/输出)电压电平下工作的数据接口,系统设计人员通常会使用单电源电压电平转换器件。
单电源电压电平转换支持各种 I/O 电平输入,并可根据转换器上的单输入电压电源电平设置输出 I/O 电压电平。单电源电平转换器可用于进行 I/O 电平的升压和降压转换。因此,这些转换器非常灵活,可用于模块化系统设计,使得每个模块或组件都能在不同的 I/O 电压电平上进行互操作。例如,PLC 线路卡可以使用在较低 I/O 电压(如 1.8V)下运行的处理器或控制器,而另一种线路卡可以使用在 2.5V I/O 电压下运行的处理器,如图 1 所示。
图 1 展示了如何使用 4 位单电源电平转换器器件 SN74LV4T125 来设计一种线路卡,该线路卡基于 PLC 机箱的总线电源对线路卡的控制 I/O 进行电平转换。当线路卡插入总线电源电压为 3.3V 的 PLC 机箱时,线路卡的控制 I/O 必须与该机箱上插接的其他线路卡组件(在 3.3V I/O 电平下运行)进行互操作。采用单电源转换器件设计的线路卡能够提供灵活的设计方案,从而适应不同的总线电压。这样一来,线路卡的控制 I/O 可以根据机箱系统的总线电压进行电平转换,而不是采用更常见于非模块化系统的固定电压。
单电源电平转换器件提供了多种位数、I/O 配置、电压范围和额定值选择,适用于工业、汽车、通信、企业和个人电子产品应用,如表 1 中所列。有关适用于模块化设计的单电源电平转换器件的更多信息,请参阅 TI 的电平转换登录页面和单电源电平转换产品系列页面。
| 器件 | 说明 | 电压范围 |
|---|---|---|
| SN74LV1T125 | 具有低电平使能端的 1 位固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV1T126 | 具有高电平使能端的 1 位固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV1T34 | 1 位固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV1T04 | 1 位固定方向反相电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV4T125 | 四位固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV6T06 | 增强型产品六位反相开漏固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV6T07 | 六位开漏固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV6T14 | 具有施密特触发输入的六位固定方向反相电平转换器 | 5V 至 1.8V |
| SN74LV6T17 | 具有施密特触发输入的六位固定方向电平转换器 | 5V 至 1.8V |