ZHCADX6A April 2024 – May 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
表 3-1 显示了前面所述的四个方案之间的比较情况。客户可以为特定应用选择前述任何方案。
| 方案配置 | 方案 1 | 方案 2 | 方案 3 | 方案 4 |
|---|---|---|---|---|
| ADC 器件 | ADS9224R × 1 | ADS8881 × 2 | ADS8900B × 2 | ADS127L21 × 2 |
| ADC 分辨率和速度 |
16 位 3MSPS |
18 位 1MSPS |
20 位 1MSPS |
24 位 1.365MSPS |
| ADC 电源 |
AVDD = 5V 典型值(范围:4.5V 至 5.5V) DVDD = 3.3V 典型值(范围:1.65V 至 5.5V |
AVDD = 3V 典型值(范围:2.7V 至 3.6V) DVDD = 1.8V 典型值(范围:1.65V 至 3.6V) |
AVDD = 5V 典型值(范围:3V 至 5.5V) DVDD = 3V 典型值(范围:1.65V 至 5.5V) |
AVDD = 5V 典型值(范围:2.85V 至 5.5V) DVDD = 3V 典型值(范围:1.65V 至 5.5V) |
| REF 范围 | 4.096V | 2.5V 至 5V | 2.5V 至 AVDD-0.3V | AVDD |
| REF 器件 | 内部 | REF7050 | REF7050 | REF7050 |
| 前端运算放大器 | THS4552 | THS4551 × 2 | THS4551 × 2 | THS4551 × 2 |
| 前端运算放大器电源 | 2.7V 至 5.4V | 2.7V 至 5.4V | 2.7V 至 5.4V | 2.7V 至 5.4V |
| ADC 尺寸和封装 | 32 引脚 VQFN (5mm X 5mm) | 10 引脚 VSON (3mm X 3mm) 或 10 引脚 VSSOP (3mm X 3mm) |
24 引脚 VQFN (4mm X 4mm) | 20 引脚 QFN (3mm X 3mm) |
| 有源元件的数量 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| SNR(来自数据表) | 94dB | 100dB | 104.5dB | 110dB |
| 噪声 (uV) | 8.207 | 8.286 | 7.030 | 5.903 |