ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
如图 2-5 所示,方案 2 采用 ADS8881 和 THS4551 作为 CWD 信号链;其中,ADS8881 是 TI 于 2015 年推出的单通道 1MSPS 18 位 SAR ADC,现已广泛应用于超声波 CWD 系统,专为通用超声波设备而设计。由于 ADS8881 和 THS4551 都是单通道类型,因此需要使用两个 ADS8881 和 THS4551 对 CWD 信号进行采样,而且由于 ADS8881 没有内部基准,此方案中使用了额外的基准源 REF70,这是 TI 于 2023 年推出的超低噪声、超低漂移电压基准源。
图 2-6 和图 2-7 展示了用于仿真的电路以及仿真结果。方案 2 的噪声和振幅频率特性仿真。
方案 2 噪声和振幅频率特性。
如仿真结果所示,ADS8881 在 1MHz 带宽内的积分噪声为 8.28uV,略高于 ADS9224,但由于整体的输入范围更高,因此总体 SNR 仍高于 ADS9224R。