ZHCADV2 February 2024 SN3257-Q1 , TMUX1308-Q1
在汽车行业,特别是在 EV/HEV 应用中,限制 I/O 信号短路到电池电压 VBAT 所产生的影响至关重要。这通常称为电池短路保护。要实现此保护,一种方法是实施图 1-1 所示的外部二极管和电阻器网络,以将输入信号保持在电源电压范围内。或者,如果选择具有注入电流控制电路(如图 2-1 中突出显示)的器件,则无需大量外部元件即可实现这种保护。