ZHCADT0 August   2019 TLV1805 , TLV1805-Q1

 

  1.   1
  2.   2

设计目标

负载电流 (IL)系统电源 (VS)比较器输出状态
过流(IOC)恢复典型值过流正常运行
10A重启24V> VS – 0.4V< 0.4V

设计说明

该高侧电流检测解决方案使用高压轨到轨输入比较器和 p 沟道 MOSFET 来创建过流 (OC) 锁存电路。当负载电流超过 10A 时,比较器的 OC 输出信号为逻辑高电平。逻辑高输出电平将 MOSFET 开关关断并将负载与系统电源 (VS) 断开。比较器输出还驱动用以控制 OC 阈值电平的 R2/R3 电阻分压器的底部。在正常工作电流电平下,电阻分压器的底部在接地电势下保持低电平。但是,当超出 OC 水平时,比较器输出会变高,并将比较器的同相输入提升到等于 VS 的水平。由于比较器的集成迟滞,比较器输出将保持高电平,从而实现锁存输出条件。只有对 VS 进行下电上电才能消除锁存输出条件。如果在比较器的输出端添加了下拉电阻器,也可以利用关断引脚来清除锁存。

GUID-FC045835-2226-4FE9-A2CC-2F34714078C0-low.svg

设计注意事项

  1. 选择具有轨到轨输入共模范围的比较器,以实现高侧电流检测。
  2. 选择具有推挽输出级的比较器,以高效驱动 p 沟道 MOSFET。
  3. 选择具有低输入偏移电压的比较器,以优化精度。
  4. 选择具有集成迟滞的比较器来创建锁存输出条件。

设计步骤

  1. 选择分流电阻 (R1) 的值,使分流电压 (VSHUNT) 至少比比较器输入失调电压 (VIO) 大 10 倍。请注意,选择非常大的 R1 值会提高 OC 检测精度,但会降低电源余量。
    V SHUNT = I OC × R 1 ≥ 10 × V IO
    对于   I OC = 10 A   且   V IO = 6 . 5 mV   ( 最大   值,   针对   TLV 1805 ) ,   VSHUNT ≥ 65 mV
    设置   R 1 = 20 mΩ   以   使   V SHUNT = 200 mV   (针对   I OC = 10 A)
  2. 由于采用了具有集成迟滞功能的比较器,因此需要在设计中适应迟滞。请注意具有集成迟滞的比较器如何在相同的输入电压电平下不从高电平转换为低电平,也不从低电平转换为高电平。对于 TLV1805,迟滞为 14mV,因此转换阈值分别为 ±7mV。
    GUID-4C654A1E-BE5A-47D6-AC26-4B159EDE74D0-low.svgTLV1805 转换阈值
  3. 比较器内部迟滞建模的一种好方法如下所示。可以将迟滞视为有意添加到设计中的失调电压。当比较器的输出为低电平时,增加一个与 VHYS/2 等效的电压源,与反相输入引脚串联。但是,当比较器输出为高电平时,迟滞建模为与同相输入串联添加的具有相同值的电压源。
    GUID-12FD6ADD-F4E1-491C-A8EB-749998F6CDFA-low.svg比较器输出低电平
    GUID-B3F4240E-1AC2-4863-8273-CD3D1DB989E1-low.svg比较器输出高电平
  4. 选择电阻分压器 R2 和 R3 的值,以便在 VSHUNT 超过 200mV 时,比较器输出将从低电平转换为高电平。由于比较器的输出在发生 OC 状态之前为低电平,因此请使用比较器输出低电平模型。对于集成迟滞值为 14mV 的 TLV1805,集成迟滞可有效地将开关阈值从 VS - 200mV 改变为 VS - 193mV。请记住,已施加 1/2 的迟滞,因为迟滞定义为比较器的两个开关阈值之间的差异。
  5. 以下公式用于求解 R2 和 R3。
    R 2 = V SHUNT - V HYS / 2 × R 3 V S - V SHUNT - V HYS / 2
    根(对于   V S = 24 V ,   V SHUNT = 200 mV :   V HYS = 14 mV   和   R 3 = 1 MΩ
    R 2 = ( 200 m - 14 m / 2 ) × 1 M 24 - ( 200 m - 14 m / 2 )
    R 2 = 8 . 107 k Ω   ( 最近   1 %   value   为   8 . 06 kΩ )
  6. 该设计的目标是创建一个在发生 OC 条件时将负载与系统电源断开的电路,因此比较器的输出连接到 p 沟道 MOSFET 开关的栅极。请记住,当源栅电压大于电压阈值 (VSG > VTH) 时,p 沟道 MOSFET 看起来像闭合开关。同样,当 VSG < VTH 时,MOSFET 将看起来像开路(请参阅下图)。
    GUID-63CA62E2-E3C4-4DFC-A76E-176F1BB6378C-low.svg正常工作 = 输出低电平和闭合开关
    GUID-8E4B3A8D-2265-4BD3-B2C3-C1164290C4A1-low.svgOC 条件 = 输出高电平和断开开关
  7. 在比较器输出和 MOSFET 的栅极之间添加一个串联电阻 (R4),以限制从低电平转换为高电平时的输出电流。将电流保持在 mA 范围内就足够了。为 R1 选择 10kΩ 的值,将电流限制为 2.4mA (24V/10kΩ)。
  8. 此设计的另一个目标是在发生 OC 条件时锁存电路。这是通过向 R2/R3 的电阻分压器网络提供反馈来实现的。当比较器的输出变为高电平,它会关闭 MOSFET,并将比较器的同相节点提升到 VS 的电压电平。
  9. 请注意,VSHUNT 也会降低到 0V,因为负载电流现在为 0A。设计步骤 2 中先前提到的比较器迟滞将使同相输入比反相输入高 7mV。通过这种方法,可以将比较器输出锁存在逻辑高电平状态。
  10. 最后,电容器 C1 从同相输入端连接到地,以确保当 VS 在初始上电时上升时,比较器以逻辑低输出状态启动。

设计仿真

直流仿真结果

GUID-1E09A619-4CF5-4A55-A870-CEB0E32080DC-low.svg

瞬态仿真结果

GUID-A94F96DD-4BDC-4DA5-A62A-C3180F69A60B-low.svg

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。

请参阅电路 SPICE 仿真文件 SLOM456。

设计特色比较器

TLV1805-Q1、TLV1805
VS 3.3V 至 40V
VinCM 轨到轨
VOUT 推挽
VOS 500µV
IQ 135µA
tPD(HL)250ns
#通道数1
TLV1805-Q1、TLV1805

设计备用比较器

LMC6762TLV370x-Q1、TLV370x
VS 2.7 V 至 15 V2.7V 至 16V
VinCM 轨到轨轨到轨
VOUT 推挽推挽
VOS 3mV250µV
IQ 20µA560nA/通道
tPD(HL)4µs36µs
#通道数11、2 和 4
LMC6762TLV370x-Q1、TLV370x