ZHCADS9A May   2019  – September 2024 INA185 , TLV4041

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

负载电流 (IL) 系统电源 (VS) 电流检测放大器 比较器输出状态
过流 (IOC) 典型值 增益 过流 正常运行
200mA 24V 20V/V VOH = VS VOL = VS - 5V

设计说明

这款高侧电流检测解决方案采用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来构建过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。由于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚,因此比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电。

设计说明

  1. 选择具有外部基准引脚的精密电流检测放大器 (INA),以便调节其输出电压。
  2. 选择具有轨到轨输入的比较器,使其输出在电流检测放大器的整个工作电压范围内均有效。
  3. 选择具有推挽输出级(可驱动 MOSFET 栅极)和集成基准的比较器,以便优化电路精度。
  4. 创建一个可为 INA 和比较器供电的浮动 5V 电源。

设计步骤

  1. 选择 R1 的值,使 VSHUNT 至少比电流检测放大器输入失调电压 (VOS) 大 100 倍。请注意,如果使 R6 非常大,则会提高 OC 检测精度,但会降低电源余量和功率耗散。
    V SHUNT = I OC × R 1 ≥ 100 × V OS
    Set   R 1 ≥ 100 × V OS I OC = 50 mΩ   for   I OC = 200 mA   &   V OS = 100 μ V
  2. 根据比较器的开关阈值确定 INA 所需的增益 (AV) 选项。当负载电流 (IL) 达到过流阈值 (IOC) 时,INA 输出必须超过比较器的开关阈值 (VTH)。
    V TH = I OC × R 1 × A V = 0 . 2 V
    Set   A V = V TH I OC × R 1 = 0 . 2 0 . 2 × 0 . 05 = 20 V / V   for   R 1 = 50 mΩ
  3. 由于许多 INA 和比较器具有 5V 的工作电压范围,因此需要从系统电源 VS 中获得 5V 的电源电压。此外,5V 电源需要浮动到 VS 以下,以便比较器输出能够在出现过流情况时将 P 沟道 MOSFET 的源极-栅极电压驱动至 0V,在负载电流小于 IOC 时将其驱动至 5V。该电路所用的方法是使用带有 10kΩ 偏置电阻器 (R2) 的 5V 齐纳二极管。只要保持适当的偏置电流通过器件,也可以使用并联稳压器等其他选项。
  4. 在 INA 输出和比较器输入之间添加一个低通滤波器来衰减任何高频电流尖峰。与错误地断开系统与电源电压的连接相比,延迟触发过流锁存更为重要。低通滤波器由 R5 和 C1 导出。由于比较器的开关阈值为 0.2V,因此延迟小于 1 个时间常数 (R5×C1=5ms)。
  5. 在比较器输出和 P 沟道 MOSFET 的栅极之间插入一个限流电阻器 R4。当比较器输出需要为 MOSFET 栅源电容充电时,将 R4 设置为 10kΩ 可降低电源上的电流尖峰,以此作为延长充电时间的折衷方案。插入 R4 的目的还在于保护比较器输出不受电源线上可能出现的任何电源瞬态的影响。
  6. 比较器的输出直接连接到 INA 的 REF 引脚,以便对 INA 的输出电压进行偏移。当 IL < IOC 时,比较器输出为低电平(等于 VS-5V)且不会向 INA 添加失调电压。但是当 IL > IOC 时,比较器输出变为高电平(等于 VS)并向 INA 添加 5V 失调电压。此失调电压会导致 INA 输出在等于 VS 的电平处饱和。由于 VS 的 INA 输出电平高于比较器的 VTH,因此比较器输出将保持高电平。这种情况称为锁存 输出状态,因为电路将保持该状态,直到电路循环供电。
  7. 在 INA 基准引脚 (REF) 和 GND (VS-5V) 之间添加 R3,以确保在 5V 电源斜升至比较器最低工作电压时有正确的接地路径。
  8. 如果不采用锁存特性,可以将比较器输出与电流检测放大器基准引脚断开,并可用短路代替 R3。在该配置中,电路将用作 200mA 限流器。

设计仿真

瞬态仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),SBVM944 仿真文件,电路软件

设计特色比较器

TLV4041R2
VS 1.6V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
VOUT 推挽
集成基准 200mV ± 3mV
IQ 2µA
tPD 360ns
TLV4041R2

设计特色电流检测放大器

INA185
VS 2.7V 至 5.5V
VinCM -0.2V 至 26V
增益选项 20V/V、50V/V、100V/V、200V/V
增益误差 0.2%
VOS 100µV (A1),25µV(A2、A3 和 A4)
IQ 200µA
INA185