ZHCADR0 June   2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062

 

  1.   1
  2.   2

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
–2.45V +2.45V 0.05V 4.95V 5V 0V
增益 截止频率 (fc) 最大频率 (fmax) Vref
1V/V 1kHz 10kHz 2.5V

设计说明

巴特沃斯 Sallen-Key (SK) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。

当需要小 Q 因子、优先考虑噪声抑制以及需要滤波器级的同相增益时,通常首选 SK 滤波器。巴特沃斯拓扑可在通带中提供最大平坦增益。

GUID-0E84582F-8068-497A-9A30-60314D114AC7-low.gif

设计说明

  1. 选择具有足够输入共模范围和输出电压摆幅的运算放大器。
  2. 添加 Vref 以偏置输入信号,从而满足输入共模范围和输出电压摆幅要求。
  3. 首先选择电容器值,因为标准电容器值比电阻器值较为粗略。使用高精度、低漂移电容值来避免 fc 出现错误。
  4. 为了尽量减少转换导致的失真量,请选择具有足够压摆率 (SR) 的运算放大器。
  5. 对于 HP 滤波器,最大频率由运算放大器的增益带宽 (GBW) 设置。因此,请务必选择具有足够 GBW 的运算放大器。

设计步骤

第一步是确定元件值,使归一化截止频率为 1 弧度/秒。第二步是,通过调整元件值,将截止频率调整到所需的值。

二阶 Sallen-Key 高通滤波器的传递函数由以下公式确定:

H(s) = s 2 s 2 + s 1 R 2 × C 1 + 1 R 2 × C 2 + 1 R 1 × R 2 × C 1 × C 2
H(s) = s 2 s 2 + a 1 × s + a 0

其中,

a 1 = 1 R 2 × C 1 + 1 R 2 × C 2 ,   a 0 = 1 R 1 × R 2 × C 1 × C 2
  1. 设置 C1 和 C2(C1n 和 C2n)的归一化值,并通过将 wc 设置为 1 弧度/秒(或 fc = 1 / (2 × π) Hz),来计算 R1 和 R2(R1n 和 R2n)。对于二阶巴特沃斯滤波器,请参阅有源低通滤波器设计应用报告 中的巴特沃斯滤波器表。
    a 0 = 1,     a 1 = 2 :     let  C 1n = C 2n = 1   F,   then  R 1n × R 2n = 1   或   R 2n = 1 R 1n ,       a 1 = 2 R 2n = 2
    ∴ R 2n = 2 = 1.414Ω ,   R 1n = 1 R 2n = 0.707Ω
  2. 调整元件值和截止频率。电阻器值非常小,电容器值不切实际,因此必须调整。将截止频率从 1 弧度/秒调整为 w0。如果假设 m 是比例因子,则将电阻增加 m 倍,电容值必须减小 1/m 倍,才能保持 1 弧度/秒的相同截止频率。如果截止频率调整为 w0,则电容值必须减小 1 / w0。设计目标的元件值在第 3 步和第 4 步中进行计算。
    R 1 = R 1n × m ,     R 2 = R 2n × m
    C 1 = C 2 = C 1n m × W 0 F
  3. 将 C1 和 C2 设置为 10nF,然后计算 m。
    W 0 = 2 × π × 1kHz,     m = 15915.5
  4. 根据 m 选择 R1 和 R2。
    R 1 = 0.707 × 15915 = 11252Ω ≈ 11kΩ (Standard Value)
    R 2 = 1.414 × 15915 = 22504Ω ≈ 23kΩ (Standard Value)
  5. 计算 fmax 所需的最小 GBW 和 SR。
    GBW = 100 × Gain × f max  = 100 × 1 × 10kHz = 1MHz
    SR = 2 × π × f max  × V ipeak  = 2 × π × 10kHz × 2.45V = 0.154 V μs

    TLV9062 器件的 GBW 为 10MHz,SR 为 6.5V/μs,因此可满足这些要求。

设计仿真

交流仿真结果

GUID-D64ABBBC-4F08-43AD-B9D5-007D255A1D17-low.gif

瞬态仿真结果

下图展示了响应 ±2.5V、10kHz 输入信号(增益为 1V/V)的滤波器输出。

GUID-B8284E43-E12A-41EE-95D1-B44D52B6A08C-low.gif

下图展示了响应 ±2.5V、10Hz 输入信号(增益为 0.014V/V)的滤波器输出。

GUID-1F39782D-E68A-4F12-8C2C-C2A65F96B4EF-low.gif

设计参考资料

  1. 请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。
  2. SPICE 仿真文件 - SBOMB38.
  3. TI 高精度实验室

设计采用的运算放大器

TLV9062
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨至轨
Vout 轨至轨
Vos 0.3mV
Iq 538µA
Ib 0.5pA
UGBW 10MHz
SR 6.5V/µs
#通道数 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062

设计备选运算放大器

TLV316 OPA325
Vss 1.8V 至 5.5V 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨至轨 轨至轨
Vout 轨至轨 轨至轨
Vos 0.75mV 0.150mV
Iq 400µA 650µA
Ib 10pA 0.2pA
UGBW 10MHz 10MHz
SR 6V/µs 5V/µs
#通道数 1、2、4 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/OPA316 www.ti.com.cn/product/cn/OPA325