ZHCADQ9A June   2021  – January 2025 OPA325 , TLV316 , TLV9062

 

  1.   1
  2.   2

输入输出电源
ViMinViMaxVoMinVoMaxVccVee
-2.45V+2.45V0.05V4.95V5V0V
增益截止频率下限 (fl)截止频率上限 (fh)Vref
1V/V1kHz10kHz2.5V

设计说明

此电路是单电源、二阶 Sallen-Key (SK) 带通 (BP) 滤波器。它由一个 SK 低通滤波器和一个 SK 高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。

设计说明

  1. 选择具有足够输入共模范围和输出电压摆幅的运算放大器。
  2. 添加 Vref 以偏置输入信号,从而满足输入共模范围和输出电压摆幅要求。
  3. 首先选择电容器值,因为标准电容器值比电阻器值较为粗略。使用高精度、低漂移电容值来避免 fl 和 fh。
  4. 为了尽量减少转换导致的失真量,请选择具有足够压摆率的运算放大器 (SR)。
  5. 对于 HP 滤波器,最大频率由运算放大器的增益带宽 (GBW) 设置。因此,请务必选择具有足够 GBW 的运算放大器。

设计步骤

此 BP 滤波器设计包括两个级联滤波器、一个低通 (LP) 滤波器和一个高通 (HP) 滤波器。BP 滤波器的截止频率下限 (fl) 为 1kHz,截止频率上限 (fh) 为 10kHz。设计步骤展示了 fh 为 10kHz 的 LP 滤波器设计和 fl 为 1kHz 的 HP 滤波器设计。有关传递函数公式和计算的详细信息,请参阅电路指导手册中的 SK LP 滤波器设计和 SK HP 滤波器设计。

LP 滤波器设计

  1. 使用 SK 低通滤波器设计确定 R1 和 R2。
    R1= 10kΩ,R2= 10kΩ
  2. 使用 SK 低通滤波器设计 确定 C1 和 C2。
    C1= 2.2nF (Standard Value),C2= 1.1nF (Standard Value)

HP 滤波器设计

  1. 使用 SK 高通滤波器设计 确定 C3 和 C4。
    C3= 10nF, C4= 10nF 
  2. 使用 SK 高通滤波器设计 确定 R3 和 R4。
    R3= 11kΩ,R4= 23kΩ

设计仿真

交流仿真结果

瞬态仿真结果

下图展示了响应 5Vpp、100Hz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。

以下瞬态仿真结果展示了响应 5Vpp、5kHz 输入信号
(增益 = 1V/V)的滤波器输出。

下图展示了响应 5Vpp、100kHz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。

设计参考资料

  1. 有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路说明书。
  2. TI 高精度实验室
  3. SPICE 仿真文件

设计特色运算放大器

TLV9062
Vss1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout轨到轨
Vos0.3mV
Iq538µA
Ib0.5pA
UGBW10MHz
SR6.5V/µs
通道数1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062

设计备选运算放大器

参数搜索
Vss5V
VinCM轨到轨
Vout轨到轨
UGBW1MHz
SR> 5V/µS
通道数2
www.ti.com/parametricsearch