ZHCADQ9 June 2021 OPA325 , TLV316 , TLV9062
输入 | 输出 | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
–2.45V | +2.45V | 0.05V | 4.95V | 5V | 0V |
增益 | 截止频率下限 (fl) | 截止频率上限 (fh) | Vref |
---|---|---|---|
1V/V | 1kHz | 10kHz | 2.5V |
设计说明
此电路是单电源、二阶 Sallen-Key (SK) 带通 (BP) 滤波器。它由一个 SK 低通滤波器和一个 SK 高通滤波器级联而成。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。
设计说明
设计步骤
此 BP 滤波器设计包括两个级联滤波器、一个低通 (LP) 滤波器和一个高通 (HP) 滤波器。BP 滤波器的截止频率下限 (fl) 为 1kHz,截止频率上限 (fh) 为 10kHz。设计步骤展示了 fh 为 10kHz 的 LP 滤波器设计和 fl 为 1kHz 的 HP 滤波器设计。有关传递函数公式和计算的详细信息,请参阅电路指导手册中的 SK LP 滤波器设计和 SK HP 滤波器设计。
LP 滤波器设计
HP 滤波器设计
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
下图展示了响应 5Vpp、100Hz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。
以下瞬态仿真结果展示了响应 5Vpp、5kHz 输入信号
(增益 = 1V/V)的滤波器输出。
下图展示了响应 5Vpp、100kHz 输入信号(增益 = 0.01V/V)的滤波器输出。
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9062 | |
---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 538µA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 6.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9062 |
设计备选运算放大器
TLV316 | OPA325 | |
---|---|---|
Vss | 1.8V 至 5.5V | 2.2V 至 5.5V |
VinCM | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vout | 轨至轨 | 轨至轨 |
Vos | 0.75mV | 0.150mV |
Iq | 400µA | 650µA |
Ib | 10pA | 0.2pA |
UGBW | 10MHz | 10MHz |
SR | 6V/µs | 5V/µs |
#通道数 | 1、2、4 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV316 | www.ti.com.cn/product/cn/OPA325 |