ZHCADP1A May   2021  – January 2025 OPA172 , OPA2991 , TLV9042

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

输入电流环境光电流输出电压目标带宽电源
IiMinIiMaxVoMinVoMaxVccVee
-10µA10µA100µA0.5V4.5V300kHz5V0V

设计说明

此电路使用一个配置为跨阻放大器的运算放大器来放大光电二极管的交流信号(用 Ii 和 C3 表示)。通过在伺服环路中使用积分器,该电路可利用晶体管将直流电流从光电二极管中汇出,从而抑制直流信号。施加到同相输入的偏置电压可防止在没有输入电流的情况下输出在负电源轨上达到饱和。

OPA172

设计说明

  1. 使用具有低偏置电流的 JFET 或 CMOS 输入运算放大器降低直流误差。
  2. 与反馈电阻器并联放置的电容器会限制带宽,提高稳定性并有助于降低噪声。
  3. 光电二极管的结电容随反向偏置电压的变化而变化,这会影响电路的稳定性。
  4. 反向偏置光电二极管可以降低暗电流的影响。
  5. 积分放大器的输出端需要一个电阻 (R3)。
  6. 必须使用发射极负反馈电阻 (R4) 来帮助稳定 BJT。
  7. 在线性运行区域内使用运算放大器。通常在 AOL 测试条件下指定线性输出摆幅。

设计步骤

该电路的传递函数为:

Vout= –Ii× R1
  1. 计算反馈电阻 R1 的值以生成所需的输出摆幅。
    R1=VoMaxVoMinIiMaxIiMin=4.5V – 0.5V10µA – (–10µA)=200kΩ
  2. 计算限制信号带宽要求的反馈电容器。
    C1=12π × R1× fp=12π × 200kΩ × 300kHz= 2.65pF ≈ 2.7pF (Standard Value)
  3. 计算保持电路稳定所需的放大器的增益带宽。
    GBW =Ci+ C12π × R1× C12=23pF + 2.7pF2π × 200kΩ ×(2.7pF)2= 2.97MHz

    其中:

    Ci=Cpd+Cb+Cd+Ccm= 10pF + 5pF + 4pF + 4pF = 23pF

    假设:

    • Cpd:光电二极管的结电容
    • Cb:BJT 的输出电容
    • Cd:放大器的差分输入电容
    • Ccm:反相输入的共模输入电容
  4. 将积分器电路的截止频率 fl 设置为 0.1Hz,以便只从光电二极管输出电流中减去接近直流的信号。截止频率由 R2 和 C2 设置。选择 R2 为 1MΩ。
    C2=12π × R2× fl=12π × 1MΩ × 0.1Hz= 1.59µF ≈ 2.2µF (Standard Value)
  5. 选择 100Ω 作为 R3 的值,以将 BJT 的电容与运算放大器隔离并稳定放大器。有关稳定性分析的更多信息,请参阅设计参考部分 (2)。
  6. 通过将积分器电路的输入共模电压设置为 1/2 Vs 来偏置电路的输出。选择 100kΩ 作为 R5 和 R6 的值。
    Vcm =R6R5+R6× Vcc =100kΩ100kΩ + 100kΩ× 5V = 2.5V
  7. 计算电容器 C2 以过滤电源和电阻噪声。将截止频率设置为 1Hz。
    C2=12π ×(R2|| R3) × 1Hz=12π × (100kΩ || 100kΩ) × 1Hz= 3.183µF ≈ 4.7µF

设计仿真

直流仿真结果

OPA172

瞬态仿真结果

OPA172
OPA172

积分器开环稳定性

OPA172

TIA 稳定性结果

OPA172

设计参考资料

  1. 有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路说明书
  2. TI 高精度实验室
  3. SPICE 仿真文件

设计特色运算放大器

OPA172
Vcc±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
VinCM(V–) – 0.1V 至 (V+) – 2V
Vout轨到轨
Vos0.2mV
Iq1.6mA
Ib8pA
UGBW10MHz
SR10V/µs
通道数量1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/OPA172

设计备选运算放大器

参数搜索
Vss5V
VinCM轨到轨
Vout轨到轨
IbCMOS 架构
UGBW> 2.97MHz
通道数量2
等级通用
www.ti.com 运算放大器参数搜索