ZHCADP1 May 2021 OPA172 , OPA2991 , TLV9042
设计目标
输入电流 | 环境光电流 | 输出电压 | 目标带宽 | 电源电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | ||
–10µA | 10µA | 100µA | 0.5V | 4.5V | 300kHz | 5V | 0V |
设计说明
此电路使用一个配置为跨阻放大器的运算放大器来放大光电二极管的交流信号(用 Ii 和 C3 表示)。通过在伺服环路中使用积分器,该电路可利用晶体管将直流电流从光电二极管中汇出,从而抑制直流信号。施加到同相输入的偏置电压可防止在没有输入电流的情况下输出在负电源轨上达到饱和。
设计说明
设计步骤
该电路的传递函数为:
其中:
假设:
设计仿真
直流仿真结果
瞬态仿真结果
积分器开环稳定性
TIA 稳定性结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
OPA172 | |
---|---|
Vcc | ±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V |
VinCM | (V–) – 0.1V 至 (V+) – 2V |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.2mV |
Iq | 1.6mA |
Ib | 8pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 10V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA172 |
设计备选运算放大器
OPA2991 |
TLV9042 |
|
---|---|---|
Vss | ±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V |
±0.6V 至 ±2.75V,1.2V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 | 轨到轨 |
Vos | 125µV |
0.6mV |
Iq | 560µV |
10uA |
Ib | 1pA |
1pA |
UGBW | 4.5MHz |
350kHz |
SR | 20V/µs |
0.2V/μs |
#通道数 | 1、2、4 |
1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/OPA2991 | www.ti.com.cn/product/cn/TLV9042 |