ZHCADO4 January   2024 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   2

电动汽车的热度正在逐步攀升。无钥匙进入和启动 (PEPS) 系统是一项汽车技术,用户无需从包包或口袋中取出钥匙,就可以轻松进入并启动汽车。驾驶员在靠近车辆时,车门能够自动锁定或解锁,只需轻按点火按钮,就能启动或关闭引擎。要锁定车辆,用户只需带着钥匙离开车辆,或者触摸车门把手上的按钮或特定区域,具体取决于制造商所选用的人体工程学设计。PEPS 系统采用了多种技术(RFID、BLE、WiFi 和 UWB),每种技术都有其优势和不足。由于 UWB 具有高精度定位的特性,目前已在 PEPS 系统中得到广泛应用,有时还会与 BLE 结合,以打造更智能的 PEPS 系统。

总的来说,UWB 技术对全球的车主来说都大有裨益,不仅可以增强汽车的安全性,还能简化车钥匙的使用过程。如今,用户可以借助 MSPM0 MCU 设计成本更低、扩展性更高的 UWB PEPS 系统。

为什么要与 MSPM0 集成?

  • 高性能内核:32MHz 或 80MHz Cortex-M0+ 内核
  • 丰富的通信资源:CANFD、LIN、SPI、I2C、UART。
  • 高可扩展性:通过灵活的软件系统而非固定的分立硬件系统,满足不同的通信和控制要求。
  • 高可靠性:符合 AEC-Q100 标准的选项。
GUID-20230927-SS0I-L1LN-VP2M-X9TVBFKVNTDR-low.svg图 1 MSPM0 MCU 系列概述

MSPM0 在 UWB PEPS 系统中有什么作用?

  • 与 UWB 模块进行通信,以便通过 SPI 外设接收信息。
    • 两个 SPI 最高支持 32Mbit/s。
  • 准确的模拟资源可提升信号测量。
    • 具有 11.2ENOB 和 1.68M 以及 4MSPS 采样率的 12 位 SAR ADC。
    • 具有 8 位基准 DAC 的两模式(低功耗和高速)比较器。
  • 使用 MSPM0 32 或 80MHz 内核运行控制并解码代码。
  • 通过 UART、I2C、SPI 或 GPIO 与主机交换数据。
    • 四个 UART 接口 (3 × UART),支持待机模式下的低功耗运行。
    • 四个支持从停止模式唤醒的 I2C 接口。
  • 通过 MSPM0 CANFD 外设连接到自动 CAN 总线(仅限 MSPM0G 系列)。
    • 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD。
GUID-20230927-SS0I-ZTJZ-0VVJ-RQMRCBZXBDB2-low.svg图 2 基于 MSPM0L130x 的 UWB PEPS 系统的方框图
GUID-20230927-SS0I-Z1XJ-WHBT-XQHK3WTRZVLB-low.svg图 3 基于 MSPM0G350x 的 UWB PEPS 系统方框图

资源

订购 LP-MSPM0L1306 或 LP-MSPM0G3507 开发套件,立即开始设计 UWB 无钥匙进入和启动 (PEPS) 设计。借助实用的软件开发套件 MSPM0-SDK 和图形代码生成工具 SysConfig 快速开始编码。有关其他 MSPM0 资源,请参阅以下列表。