ZHCADG7 December   2023 DLP2021-Q1

 

  1.   1
  2.   2

简介

驾驶汽车体验已从简单的交通方式发展成为个性的延伸。现代车辆包括定制喷漆、音响系统和娱乐功能,但这些都受到静态限制,而且都在车内。动态地面投影 (DGP) 是汽车个性化的下一次革命。

第一代地面照明灯采用了安装在车辆后视镜或车门板中的小 LED。这样做的目的是在门边向下照射灯光,提醒乘员注意地面上可能存在的任何危险。第二代产品开始集成静止图像和标识,但仅限于固定图像。TI DLP™ 汽车技术可让车主完全自由地选择车辆地面照明显示的内容,从而开创新一代的驾驶体验。

TI DLP Pico 技术实现了小型、高性能、低功耗 DGP 投影。DLP Pico 数字微镜器件 (DMD) 具有高达数百万个微镜,与色彩时序光源配合来创建图像。附近 PCB 上的 DLP 控制器可以从手机应用程序接收通过 Bluetooth® 或 Wi-Fi 传入的图像或视频。

GUID-20231130-SS0I-MQMK-WKG5-B14HFB27SD2Q-low.jpg图 1 后视镜 DGP 应用
GUID-20231130-SS0I-BMCS-JH2X-5LPVTGT7J8SX-low.jpg图 2 警告标志 DGP 显示

特性和优势

  • 动态投影
    • 使用动态变化的标识或全彩短视频创建个性化内容
    • 借助安全特性与周围环境通信
    • 重新编程图像
  • 外形小巧
    • 与车辆的许多部分(后视镜、车门板、尾灯等)集成。
    • 低功耗要求。
    • OEM 和售后市场应用
  • 卓越的图像质量
    • 高对比度和广色域选项打造出生动鲜明的图像
    • 分辨率高达 864 × 480

适用于 DGP 应用的推荐芯片组

对于需要最明亮投影的应用,推荐使用 DLP Pico 0.3 英寸汽车级芯片组。对于需要超小外形尺寸的汽车应用,推荐使用 0.2" 符合汽车标准的芯片组。售后市场 DGP 应用可以使用分辨率范围为 QnHD 到 WVGA 的非汽车级芯片组。

表 1 适用于 DGP 应用的芯片组
级别 DMD 分辨率 控制器 通过汽车认证
0.16" DLP160AP 320 × 180 DLPC3420 否
0.16" DLP160CP 640 × 360 DLPC3421 否
0.2" DLP2010 860 × 480 DLPC3430 否
0.2" DLP2021-Q1 588 × 330 FPGA 或 AM263x-Q1 是
0.3" DLP3021-Q1 864 × 480 DLPC120 或 FPGA 是

其他技术资源