ZHCADB3 November   2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387 , RES11A , RES11A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1差分信号简介
  5. 2差分放大器电路中的共模抑制比
  6. 3使用精密匹配电阻分压器对 RES11A-Q1 提高 CMRR
  7. 4推导差分放大器的差分和共模增益
  8. 5推导分立式电阻器容差的 CMRR
  9. 6推导匹配比率容差的 CMRR
  10. 7总结
  11. 8参考资料

推导差分放大器的差分和共模增益

本节详细介绍差分放大器电路的差分和共模增益的逐步推导。这些增益公式用于确定差分放大器的 CMRR,它是电阻器网络绝对电阻的函数。以下各节将使用得到的关系来推导分立式电阻器容差 t 和匹配比率容差 tm 的简化 CMRR 公式。

图 4-1 展示了典型的差分放大器电路。假设有一个理想运放,可以应用基尔霍夫电流定律 (KCL) 和基尔霍夫电压定律 (KVL) 来确定传递函数。理想运放假设反相输入电压 (VN) 等于同相输入电压 (VP),并且流过输入端的电流为零。

GUID-20231012-SS0I-XGSX-7CW2-CTZC5LHRBRHR-low.svg图 4-1 采用理想运放的差分放大器电路

通过使用 KVL、KCL 和理想运放假设对图 4-1 进行分析,可得出以下公式。

方程式 10. V N = V P
方程式 11. V P = R 4 R 3 + R 4 V S i g+
方程式 12. V O U T =   V N - I N R 2
方程式 13. I N = V S i g- - V N R 1

合并前面的公式可得到方程式 14。

方程式 39. V O U T = R 4 R 3 + R 4 1 + R 2 R 1 V S i g+ - R 2 R 1 V S i g-

对方程式 14 进行简单的代数重写可得到更直观的形式,即方程式 15。请注意,在该形式中,方程式 15 表示为电阻分压器的组合。

方程式 15. V O U T =   R 4 R 3 + R 4 V S i g+ - R 2 R 1 + R 2 V S i g- R 1 R 1 + R 2

分析到此处,考虑输入信号的差分和共模电压分量是有用的。在图 4-2 中,差分放大器电路被重新绘制,以将输入电压显示为差分和共模电压源的组合。这表明 VSig+ 和 VSig- 均由输入差分电压的一半组成,极性相反,以输入共模电压为基准,如方程式 16 和方程式 17 所示。

方程式 16. V S i g+ = V C M + V D i f f 2
方程式 17. V S i g- = V C M - V D i f f 2
GUID-20231012-SS0I-KGV7-VB0X-DK2SJNRCRMRD-low.svg图 4-2 具有差分和共模输入信号的差分放大器

考虑输入信号的差分和共模分量,重写方程式 15 可得出方程式 18。

方程式 18. V O U T =   R 4 R 3 + R 4 V C M + V D i f f 2 - R 2 R 1 + R 2 V C M - V D i f f 2 R 1 R 1 + R 2

利用叠加,可以独立考虑差分和共模电压分量,如图 4-3 和图 4-4 所示。对方程式 18 应用叠加可得出方程式 19 定义的差模传递函数和方程式 20 定义的共模传递函数。

方程式 19. A D = V O U T V D i f f = 1 2 R 4 R 3 + R 4 + R 2 R 1 + R 2 R 1 R 1 + R 2
方程式 20. A C M = V O U T V C M = R 4 R 3 + R 4 - R 2 R 1 + R 2 R 1 R 1 + R 2
GUID-20231012-SS0I-CSFG-LM4W-RFSBSH5J8KXZ-low.svg图 4-3 叠加:差分模式
GUID-20231012-SS0I-KDCP-PQ0V-QX6MJZBQ16X1-low.svg图 4-4 叠加:共模

将差分和共模增益公式与方程式 3 中 CMRR 的定义相结合,可得出方程式 21。

方程式 21. C M R R   =   1 2 R 4 R 3 + R 4 + R 2 R 1 + R 2 R 4 R 3 + R 4 - R 2 R 1 + R 2

从这种形式可以清楚地看出,电阻器网络的 CMRR 由两个电阻分压器 R2/R1 和 R4/R3 之间的差异决定。CMRR 公式也可以用下面的形式表示,用于节 5和节 6的分析。

方程式 22. C M R R = 1 2 2 R 2 R 4 + R 1 R 4 + R 2 R 3 R 1 R 4 - R 2 R 3