ZHCADA3 October   2023 TLC59283

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TLC59283 时分多路复用简介
  5. 2TLC59283 振铃仿真评估
    1. 2.1 板载小寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.1.1 只添加 L_LED1
      2. 2.1.2 只添加 L_LED2
    2. 2.2 板载寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
      1. 2.2.1 L_LED1 达到 3uH
      2. 2.2.2 L_LED2 达到 3uH
    3. 2.3 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且不含 C_sink
      1. 2.3.1 只添加 L_LED1
      2. 2.3.2 只添加 L_LED2
      3. 2.3.3 添加 L_LED1 和 L_LED2
    4. 2.4 客户电路板上具有寄生电感 Vin 和 GND 且含 4.7nF C_sink
  6. 3TLC59283 振铃基准评估
    1. 3.1 没有 R_sink 和 C_sink 情况下的基准测试
    2. 3.2 使用 1nF C_sink 时的基准测试
    3. 3.3 使用 10nF C_sink 时的基准测试
    4. 3.4 使用 150Ω R_sink 时的基准测试
      1. 3.4.1 使用 10nF C_sink 和 150Ω R_sink 时的基准测试
  7. 4RC 电路中电阻值的计算
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

TLC59283 是一款 16 通道恒流 LED 驱动器,广泛应用于家用电器市场。随着控制和指示功能变得越来越丰富和多样化,多板系统是满足该要求的主要设计之一。另外,寄生参数随着布线和电缆长度的增加而变大。这可能会改变环路特性,尤其是对于电流吸收器控制环路。增加的寄生电感可能会导致环路稳定性问题,在某些特定应用条件下,可以在电流阱和外部 FET 上观察到高频谐波。本文说明了高频谐波和振铃的原因,并提供了用于解决这些问题的设计。