ZHCAD30 september 2023
图 1 简要方框图工业以太网到 IO-Link 开发平台 (DEV-IND-ETH-IOL) 是硬件和软件的定制组合,旨在通过工业以太网协议快速、轻松地与 IO-Link 建立远程 I/O 连接。该平台可用于构建远程 IO 网关以连接 PROFINET、EtherCAT 或 EtherNet/IP。开发人员可以从简单的远程 I/O 连接开始,并可根据需要扩展到更复杂的系统。
远程 I/O 通信广泛用于各种工业自动化应用,特别是需要轻松整合数据采集和控制的应用,例如工厂网络的边缘。每种产品都使用软件,根据系统的需求和复杂性来管理和控制通过远程 I/O 的数据传输。准备软件以实现标准化的通信形式可能既单调又费时,尤其对于以前几乎没有或根本没有工业通信协议经验的开发人员而言。
DEV-IND-ETH-IOL 为用户提供了不同的硬件和软件组合,可帮助加快产品的面市速度。TI 的工业通信工具套件提供可用于与第三方和客户协议栈集成的 PRU FW 和文档,从而简化了软件开发。
将从 TI store 出售的所有必需硬件添加到您的购物车中,然后从推荐的外部供应商购买任何所需的硬件。确定您的特定应用是否需要任何可选硬件,并相应地购买。在等待硬件送达的过程中,请阅读在线快速入门指南并下载所有必需软件。要了解有关此开发平台的更多信息,请在购买之前或之后点击相关内容中的链接。这些链接指向与开发平台或其中一个关键元件相关的视频、白皮书和应用手册。
图 2 示例系统方框图| 内容类型 | 标题(链接) | 预估时间 |
|---|---|---|
| 博文 | 使用多协议工业以太网系统简化工厂自动化设计 | 5 分钟 |
| 预先录制的在线研讨会视频 | 工业协议在线研讨会 | 20 分钟 |
| 应用手册 | Sitara 支持的工业通信协议 | 30 分钟 |
| Academy | 工业通信工具套件中的 MCU+ Academy | 1 小时 |