ZHCAD09 august   2023 DRV8955

 

  1.   1
  2. 1应用简报

应用简报

引言

每当需要控制流经系统的液体或气体的流量时,可使用磁阀(也称为螺线管)。螺线管是一种利用某些材料(例如铁)的磁性来打开或关闭阀门的器件。

以恒定电流运行时,磁阀的线圈会消耗大量功率。这是因为线圈的功耗与流过它的电流成正比。为了降低平均电流,同时仍保持阀门正常运行,可使用 PWM。通过调整信号的占空比,可以控制电流。

本文档重点介绍了如何使用 DRV8955 和具有 IO-Link 功能的 MSPM0 通过 PWM 来运行磁阀。图 1 显示了如何实现典型的系统方案。

GUID-20230301-SS0I-W07L-QXTS-FPK4XLXLSK4F-low.svg图 1 典型的系统方案

TVS3301 用于提供双向平缓钳位浪涌保护,LM74500 负责提供反极性保护,TPSM365R6 是一款 65V 输入同步降压直流/直流电源模块,用于生成 3.3V 电压。

用于磁阀的 PWM

图 2 所示为控制磁阀的电流(绿色)和电压(黄色,反相)。为了确保螺线管正确开关,有一小段时间没有 PWM 控制。一旦 PWM 信号启动,您就可以看到流经磁阀的电流显著下降。

GUID-20230301-SS0I-2FTW-JSFH-TL3SFPPCFWS9-low.png图 2 控制磁阀的电流和电压

PWM 频率和占空比取决于使用的磁阀和特性。

使用 DRV8955 控制磁阀

DRV8955 将为工业应用提供四路可单独控制的半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。

每个通道的输出驱动器由配置为半桥结构的 N 通道功率 MOSFET 组成。借助简单的 PWM (IN/IN) 接口,可轻松与控制器连接。提供单独控制每个半桥的独立输入。此外,可以将输出并联在一起以便为输出负载提供更大的电流。

DRV8955 由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路来实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

本文档中所述的应用使用两个 DRV8955 来控制最多 8 个磁阀。为了减少外部元件的数量,可以将内部高侧 FET 用作续流二极管,如图 3 中所示。

GUID-20230301-SS0I-XNGH-WH9T-GJGHBM7MR6GG-low.png图 3 续流二极管

为了生成 PWM,使用 MSPM0。这样做的优点是内部多路复用器可用于将计时器信号路由到多个引脚。这也为不同的阀门提供了很大的灵活性,因为参数可以随时更改。

结果

下面是不同占空比条件下的不同测量值。

在图 4 中,使用 70% 的占空比来驱动螺线管。如图所示,导通期间的峰值电流约为 56mA,15ms 后降至 39mA。这使电流降低了大约 30%。

GUID-20230301-SS0I-QFCD-G1CH-TZHHSSVKHXVN-low.png图 4 导通期间的峰值电流

如果占空比为 50%,您可以将电流降低约 48%,如图 5 所示。

GUID-20230301-SS0I-FWSM-CJS5-QNZCLCDFWQFN-low.png图 5 50% 占空比

图 6 显示了在占空比为 30% 时电流会减小 66%。

GUID-20230301-SS0I-XTGX-XPF3-GXVWXCJ7VLWK-low.png图 6 电流降低 66%

为磁阀选择正确的占空比以达到省电的工作环境非常重要。如果占空比过低,则可能会发生阀门无法正确开关的情况,因为流经线圈的电流会降低。

总结

本应用简报介绍了如何使用 DRV8955 驱动器和 MSPM0(作为 PWM 发生器)来控制磁阀和螺线管。此外,本应用简报还显示集成了 IO-Link 通信。