ZHCACZ8 august   2023 TPS23882B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试条件
  6. 3Sifos 测试结果

测试条件

除了在单个端口上运行基本符合性测试以及更好地重建系统级环境外,TI 还单独测试 PSE 控制器器件的所有端口,同时让后台端口在各种其他 PoE 应用条件下运行。此外,TI 还会在较长时间内重复测试条件,以确保在数小时、数天和/或连续运行后的性能保持一致。

Sifos 硬件:带 PSA-3202 测试刀片的 PSA-3000 机箱

Sifos 软件:PSA v5.3.04

PSE 硬件:TPS23882B1EVM-008 + BOOST-PSEMTHR-007 且 Vpwr = 48V

PSE SRAM:v07

PSE 配置:自动模式(引脚电阻器设置为 62kΩ,2 线对 30W)

有关更多信息,请参阅 TI E2E™ 设计支持论坛上的常见问题解答。