ZHCACX9 august 2023 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , TSM24CA-Q1
本地互连网络 (LIN) 是汽车应用中常用的通信协议。与其他外露的连接器一样,LIN 接口也会受到静电放电 (ESD) 的影响。设计具有保护二极管的 LIN 接口可为 LIN 收发器本身和相应的下游总线元件提供保护。为提高系统级稳健性来应对 ESD 冲击,必须考虑 LIN 接口的特性,以便选择正确的 ESD 二极管。
LIN 是一种节省空间的低成本单线通信接口。LIN 数据线的速率不是关键因素,最高运行速率为 20Kbit/s。LIN 仪表组由一个领导者节点和多达 15 个跟随者节点组成,这些节点按 ISO 17897 标准连接到单条 LIN 线路上。LIN 总线偏置到汽车电池,通常为 12V。图 1 展示了一个 LIN 收发器节点,该节点由汽车电池供电并连接到单条 LIN 线路。
ESD 普遍存在于具有外露连接器的任何环境中,尤其是具有 LIN 总线的环境。当 LIN 总线与外界接触时,总线存在高压冲击风险。这种高压冲击或瞬态会损坏 LIN 收发器和下游元件。
产品经过工厂的装配线后,电缆可能会积累过多的电荷。一旦将电缆连接到 LIN 总线,多余的电荷就会流入下游电路,从而造成永久性损坏。
对汽车进行维护时,如果断开并重新连接电缆,也可能发生 ESD 事件。此外,多个电子控制单元 (ECU) 相互靠近,可能会引发 ESD 冲击。总之,LIN 总线会在各种情况下受到 ESD 影响,因此必须予以考虑。
为保护 LIN 系统,请使用以下关键参数列表。
IEC 61000-4-2 等级:
表 1 列出了支持这些规格的器件。
TI 提供多种具有可靠规格的 ESD 二极管,适用于各种 LIN 用例。图 3 展示了 TLIN1029A-Q1 与 ESD1LIN24-Q1 搭配使用的方框图,演示了系统如何在汽车环境中提供系统级 ESD 抗扰度。
在图 3 中,二极管直接连接到 LIN 收发器的 LIN 数据线。为了正确保护电路,在设计规则允许的情况下,将二极管放置在尽可能靠近 ESD 源或连接器侧的位置。ESD1LIN24-Q1 的钳位电压(值为 37V)处于 TLIN1029A-Q1 的绝对最大值 (45V) 范围内。二极管的 IEC 61000-4-2 30kV 等级可在 LIN 总线遭受严重 ESD 冲击时提供最高级别保护。
有关 ESD 保护布局的更多信息,请参阅 ESD 封装和布局指南。
LIN 接口需要强大的 ESD 保护才能承受实际的 ESD 冲击。选择正确的二极管对于确保系统在发生高电压瞬变事件时正常运行至关重要,同时还能以低电容实现 LIN 传输的完整功能。ESD7xx 和 ESD1LINxx 器件系列具有低钳位电压和高 ESD 等级,可为 LIN 总线接口提供 ESD 保护。表 1 列出了相应的建议器件。
| LIN 器件 | IEC 61000-4-2 (kV) | VRWM(V) | 线路电容 (pF) | 钳位电压 (V) | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD1LIN24-Q1 | 30 | 24 | 3 | 37 | SOT-323 (2.50 × 1.20) |
| ESD751-Q1 | 22 | 24 | 1.6 | 36.5 | SOT-523 (1.60 × 0.80) |
| ESD761-Q1 | 15 | 24 | 1.1 | 36.3 | DFN1006 (1.00 × 0.60) |