ZHCACX1 june 2023 LMH5485-SEP
设计目标
| 参数 | 设计要求 |
|---|---|
| FDA 输入类型 | 单端 |
| 交流电源输入电压 | 交流耦合 2MHz、2Vpp 正弦波 |
| 元件等级 | 航天级 |
| FDA 输出、ADC 输入 | 3.2 Vpp |
| FDA 输出共模 | 0.95V |
| 滤波器 | 具有 4MHz 截止频率的三阶无源巴特沃斯低通滤波器 |
| 端接电阻器 | 无端接电阻器 |
| LMH5485-SEP 抗辐射能力 | 抗辐射能力高达 30krad (Si) 总电离剂量 (TID) |
设计说明
这款航天级电路设计展示了一个单端转差分 (SE-to-Diff) ADC 驱动器,该驱动器使用 LMH5485-SEP 和一个共模电压为 0.95V、输入范围为 3.2Vpp 的模数转换器 (ADC)。LMH5485-SEP 是一款航天级、低功耗、高速全差分放大器,主要用于驱动高性能 ADC。高性能 ADC 是低噪声、超低功耗、高速、双通道器件,用于多种航天应用,其中包括:成像、光谱分析、雷达、控制环路、仪表等。由于 ADC 接受差分信号,因此在设计电路时,相较于使用两个运算放大器,全差分放大器 (FDA) 是一个更好的选择。除了提供平衡的输出信号外,FDA 还具有其他出色优势。其中一些优势包括:
|
|
下图显示了完整的电路设计。
完整的单端转差分 ADC 驱动器电路上图中所示的电路从具有 50Ω 源电阻的单端交流电源开始。此电源为 LMH5485 全运算放大器供电。根据反馈电阻器的值,放大器的增益为 3.2。然后,FDA 的输出进入截止频率为 4MHz 的三阶无源巴特沃斯低通滤波器,接着进入 ADC 的输入端。
设计步骤
由于未使用端接电阻器 (Rt),将 Rt 视为无穷大;因此,1/Rt 可以抵消掉。
如公式所示,Rg2 始终是 Rg1 电阻器值的两倍。
如设计步骤 4 中所示,由于未使用端接电阻器 (Rt),因此这个分数的分母等于 1。可以重新排列这个方程式来求解 Rf。更新后的公式如下:
将所有元件放在一起后,4MHz 三阶无源巴特沃斯低通滤波器 展示了完整的滤波器。由于此设计是差分设计,因此两个输出轨上都可以有电阻器和电感器。因此,每个输出轨的电阻器和电感器的值会除以二。滤波器的输入电阻器为 100Ω。名为“ADC Load”的输出电阻器是虚拟负载,表示不属于滤波器的内部 ADC 负载。
4MHz 三阶无源巴特沃斯低通滤波器设计仿真
VIN 和 VOUT 波形
单端 VIN 与差分 VOUT 波形 展示了 FDA 的输入和输出。黄色是输入源,红色是正输出,绿色是负输出。输入为 2Vpp(在使用源极电阻器之后为 1Vpp),正负输出摆幅为 1.6Vpp。将两个正负差分信号结合在一起,使输出摆幅为 3.2Vpp。请注意,输出的共模电压为 0.95V。
单端 VIN 与差分 VOUT 波形增益和相位波特图 展示了二阶无源低通滤波器的增益和相位图。如下图所示,截止频率为 4MHz。这样做是为了使 2MHz 的实际截止频率保持在 -3dB 增益以上。
增益和相位波特图稳定性
放大器的相位裕度是放大器增益大于 0dB 时的相移量。开环增益降至低于 0dB 或相位裕度降至低于 60 度时,放大器将被视为不稳定。在本例中,开环增益在 314.84MHz 后降至 0 以下,相位裕度为 63.33 度,如稳定性增益和相位波特图 所示。由于放大器仅在 2MHz 的频率下工作,这对于该应用来说已经足够。
稳定性增益和相位波特图实施 FDA 是为 ADC 供电的高效方法。元件数量减少以及对外部噪声和偶次谐波的抗阻增加,这是 FDA 带来的一些出色优势。FDA 乍一看可能会令人生畏,但在深入了解设计步骤后,您会发现这个过程非常容易掌握。在此设计中,FDA 在 0.95V 的共模电压下输出期望的 3.2Vpp 输出。FDA 之后的低通滤波器具有 4MHz 的截止频率,并且因为它是三阶滤波器,截止频率非常尖锐,从而可以去除通过频率的任何不需要的谐波。
附加资源