ZHCACU3 july 2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64
要避免锁定,请执行以下三个步骤:
步骤 1:如果固件可能无法正常运行,请勿在对 UCD 器件进行编程时写入校验和。虽然编程后校验和仍可跳转到 pflash 执行,但 UCD 器件始终可以在复位时返回到 ROM 模式。请遵循图 3-1 所示配置。
图 3-1 无校验和编程步骤 2:确认已正确清除校验和的预期位置。点击命令 Command Program to jump to ROM (Send Byte 0xD9 to address xx),将 UCD 发送回 ROM 模式。
图 3-2 跳转至 ROM 模式步骤 3:转至 Checksums 标签。选择 Dump 按钮来通过配置 Block Configuration 读取每个校验和。检查是否清除了预期的校验和位置。如果已正确清除,该字段将显示为零。
图 3-3 校验和值验证检查代码,确认是否已清除正确的校验和。按预期清除后,使用校验和对 UCD 器件进行编程。