ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263x 和 AM263Px EVM 展示了 BGA 扇出和整体板布线的过孔结构的不同示例。AM263x LaunchPad 是一个仅采用 PTH 过孔的结构示例。AM263x controlCARD 使用焊盘中的过孔和 PTH 过孔结构。焊盘中的过孔结构用于提供与 BGA 之间的最小去耦电容器安装距离。这产生了更优化的配电网络,但代价是每个 PCB 需要额外的制造周期时间。
EVM | 过孔类型 | 过孔直径 (mil) | 过孔钻孔 (mil) |
---|---|---|---|
AM263x 和 AM263Px LaunchPad | PTH | 18.000 | 8.000 |
AM263x 和 AM263Px controlCard | PTH | 18.000 | 8.000 |
PTH、焊盘中的过孔 | 18.000 | 8.000 |