ZHCACP3 may   2023 OPA2828

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设计方法
  6. 3基准测试结果
  7. 4结论
  8. 5参考文献

摘要

本文档介绍了与典型封装相比,使用 HVSSOP 等热增强型封装的精度优势。热耗散是高精度运算放大器的一个重要因素,因为温度变化会导致热漂移和误差,特别是输入失调电压和偏置电流。器件上的功率耗散会导致内部芯片温度(通常称为结温)升高,进而对应用的精度产生负面影响。大多数精密放大器采用引线式封装,没有任何外露散热焊盘。这通常不会对总体性能产生重大影响,因为许多精密电路没有显著的功耗。但是,在高电源电压(例如 ±15V)和高负载电流 (>10mA) 的情况下,需要考虑放大器的功率耗散。

OPA2828 是 TI 近期推出的一款功率运算放大器,配有散热焊盘,可使用高达 36V 的电源。该放大器采用 3mm × 4.9mm 8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装,输出电流可达 30mA。本应用手册介绍了 OPA2828 运算放大器电路,并使用 DAC8811EVM 探讨了在各种功率和不同环境温度下使用散热焊盘的精度优势。此电路设计成功展示了 PowerPAD™ 散热焊盘在高功率应用中对 OPA2828 结温的影响。我们发现,对于每瓦功率耗散,HVSSOP 比典型封装的温度平均低 48.1°C。