ZHCACO3 may   2023 DRV8311

 

  1.   1
  2.   2

引言

在 TI 的无刷直流 (BLDC) DRV8x 产品系列使用的栅极驱动器应用中,通常使用一些控制模式来切换 MOSFET 开关的输出栅极。这些控制模式包括:1x、3x、6x 和独立脉宽调制 (PWM) 模式。

不过,DRV8x 产品系列(例如 DRV8311)中还有一项新技术,即 PWM 生成模式。PWM 生成模式允许用户通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 写入器件寄存器来打开和关闭 MOSFET 栅极输出。这种新控制模式的优势在于其允许通过串行接口配置 PWM 周期、频率和占空比。

因此,借助此控制模式,用户可以通过发送 SPI 读取/写入信号来实现具有稳健电机控制功能的更紧凑的系统,而无需使用来自 MCU 的多个 GPIO 输入。

tSPI 系统设计优势

使用 DRV8311P(DRV8311的 tSPI 型号)PWM 生成模式的一个系统级优势是消除了 INHx 和 INLx 引脚。BLDC DRV8x 器件通常需要三个 INHx 引脚和三个 INLx 引脚来控制栅极驱动器输出。因此,如果用户想要驱动多个电机,则需要六倍于 MCU 中电机 GPIO 引脚数量的引脚。

通过使用基于 tSPI 的 PWM 生成模式,使用四根导线即可通过 SPI 进行通信,如图 1 所示。此外,tSPI 允许随机访问 DRV8311P 器件,使用通用呼叫地址,并且能够以任何顺序执行读取/写入。

GUID-20230508-SS0I-KKRW-6ZZ5-4G1N8N6Q4PPJ-low.png图 1 使用 tSPI 实现多电机控制

有关在多电机系统中使用 tSPI 的更多信息,请参阅使用 tSPI 协议减少下一个多电机 BLDC 设计中的导线数量。

PWM 生成模式

在 PWM 生成模式下,可以使用以下换向方法:梯形、正弦和磁场定向控制 (FOC)。通过使用 SPI 将相位驱动器输出设置为正确状态,即可实现这些方法。例如,DRV8311P 允许用户写入 PWM_STATE 寄存器,从而控制每个相位的高侧和低侧 MOSFET 的行为。

此外,该控制模式允许用户以精确粒度配置 PWM 信号的占空比。例如,当 PWM 频率为 20kHz 时,用户可以实现每位 0.2% 的占空比粒度。要使用 DRV8311P 实现这个值,请进行以下计算:

  1. 使用方程式 1,通过配置可生成指定 PWM 频率的 PWM_PRD_OUT 位来设置 PWM 周期输出。
    方程式 1. PWMPRD=0.5×FSYSFPWM
    • PWMPRD = PWM_PRD_OUT 值
    • FSYS = 内部系统时钟频率(大约 20MHz)
    • fPWM = PWM 频率
  2. 通过配置 PWM_Duty_OUTx 位来设置每个相位输出的占空比,使用以下公式:
    方程式 2. ∆value=0.01×PWMPRD×∆per
    • Δvalue = PWM_DUTY_OUTx 值
    • Δper = 占空比 (%)
  3. 要计算可实现的粒度级别,请根据方程式 2 对 Δper 求解,该公式变形如下:
    方程式 3. ∆per=∆value0.01×PWMPRD

在本示例中,PWMPRD 为 500,Δvalue 设置为 250。通过使用方程式 3 求解 Δper,得出 Δper 为 50.0%。如果 Δvalue 增加 1(即 Δvalue = 251),Δper 变为 50.2%。因此,20kHz PWM 频率下的占空比粒度为 0.2%。

DRV8311P 占空比步长精度

为展示上一节中提到的粒度级别,将 DRV8311P 的输入占空比从 50.0% 开始,按 0.2% 步长递增,直到输入占空比达到 51.0%。在本测试中,A 相的高侧 (HS) 受 PWM 控制,B 相的低侧 (LS) 为导通状态,C 相的 HS 和 LS 为关断状态。表 1 展示了观察到的粒度级别。

表 1 DRV8311P 占空比粒度
输入占空比 (%)测得的占空比 (%)目标占空比步长 (%)测得的占空比步长 (%)
50.049.78--
50.249.980.200.20
50.450.180.200.20
50.650.380.200.20
50.850.580.200.20
51.050.780.200.20

图 2 和图 3 是在占空比测量过程中,在 OUTA 上观察并捕获的波形,对应表 1 中的前两行数据。

GUID-20230508-SS0I-J8NN-JZTJ-H3MPVF1J864N-low.png图 2 DRV8311P 占空比为 50.0% 时测得的步长精度
GUID-20230508-SS0I-CRRT-JPCT-3HVRZ9ZXH2BZ-low.png图 3 DRV8311P 占空比为 50.2% 测得的步长精度

如图 2 和图 3 所示,测得的占空比如预期一样增加了 0.2%。

DRV8311H 占空比步长精度

为与使用 PWM 生成模式的 DRV8311 tSPI 型号所观察到的精度水平进行比较,使用 DRV8311H(硬件型号)进行了相同的测试。同样,A 相 (INHA) 的高侧 (HS) 受 PWM 控制,B 相 (INLB) 的低侧 (LS) 被拉高,C 相的 HS 和 LS 保持低电平。表 2 展示了 DRV8311H 的占空比步进粒度。

表 2 DRV8311H 占空比粒度
输入占空比 (%)测得的占空比 (%)目标占空比步长 (%)测得的占空比步长 (%)
50.050.13--
50.250.350.200.22
50.450.560.200.21
50.650.760.200.2
50.850.930.200.17

图 4 和图 5 是在占空比测量过程中,在 OUTA 上观察并捕获的波形,对应表 2 中的前两行数据。通道 1(黄色)捕获输入 PWM 信号,而通道 2(蓝色)捕获测量的 PWM 信号。

GUID-20230508-SS0I-K44X-DBF0-TJ9ZFZQP58X9-low.png图 4 DRV8311H 占空比为 50.0% 测得的步长精度
GUID-20230508-SS0I-KLVN-ZNHR-1NVZ1WV1CMJ2-low.png图 5 DRV8311H 占空比为 50.2% 测得的步长精度

结论

如前所述,如果用户正确设计 PCB 并执行正确的系统操作,PWM 生成模式可以作为一个功能强大的工具,用于帮助减少系统中不必要信号的数量。根据本文所示的占空比步长精度数据,PWM 生成模式是可用于电机控制的可靠方法。

参考

更多参考,请参见以下文档: