ZHCACM1A june 2019 – may 2023 ADS8578S , ADS8584S , ADS8586S , ADS8588H , ADS8588S , ADS8598H , ADS8598S , ADS8661 , ADS8664 , ADS8665 , ADS8668 , ADS8671 , ADS8674 , ADS8675 , ADS8678 , ADS8681 , ADS8684 , ADS8684A , ADS8685 , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688AT , ADS8689 , ADS8691 , ADS8694 , ADS8695 , ADS8698 , ADS8699
| 输入 | ADC 输入 | 数字输出 ADS8588S |
|---|---|---|
| VinMax = +10 V | CH_nP = +10V | 7FFFFH |
| VIN = 0V | CH_nP = 0V | 0000H |
| VinMin = -10 V | CH_nP = –10V | 8000H |
| 电源和输入 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVDD | DVDD | 正常输入 VIN |
绝对最大输入电压额定值 (Vin_Abs) | 绝对最大输入电流额定值 (Iin_Abs) |
| +5V | +3.3V | ±10V | ±15V | ±10mA |
此电路所示的解决方案,可保护具有集成模拟前端 (AFE) 的高压 SAR ADC 免受电过应力的影响。这种保护通过一个外部瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管、限流电阻器和 RC 滤波器实现。本文档展示了外部保护钳位对系统性能的影响,并介绍了如何提升性能。该电路在以下终端设备中很有用:多功能继电器、交流模拟输入模块以及列车控制和管理系统。有关保护低压 SAR ADC 免受电过应力影响的信息,请参阅用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力的影响且对性能影响超低的电路。

| 规格 | 目标值 | 测得值 |
|---|---|---|
| 最大持续故障电压 | ±40 V | 施加 40V 峰值正弦波无损坏 |
| SNR (ADS8588S) | 91.0dB(±10V 范围) | 92.0dB |
| THD (ADS8588S) | -114dB | -81.8dB |
根据这些指导原则,本设计使用了台湾积体电路制造股份有限公司 (TSMC®) 的 PGSMAJ10CA 双向 TVS 二极管,以保护 ADS8588S 器件,这是一款广泛使用的 TVS 二极管。本文档稍后提供了三种不同 TVS 二极管的规格,用于比较所有相关参数。

以下公式显示了电过应力故障事件期间 RP 中的最大电流:

在 PGSMAJ10CA TVS 二极管上使用最大电流 (IMax) 和最大钳位电压 (VC_Max),计算电过应力故障事件期间二极管上消耗的最大功率。此公式的目标是确保使用 TVS 二极管的正确额定功率。对于 PGSMAJ10CA 二极管,稳态额定功率为 1W。因此本设计中有余量,因为预计不会出现超过 491mW 的连续功率。


该公式计算出的 Rfilt 为 200Ω。在此设计中,200Ω 取整为 1kΩ,显著增加设计裕度。可以调整 Rfilt,以设置滤波器的截止频率,如第 5 步所示。

下图显示了施加高压连续过压正弦波信号 (60Vpp) 时的 ADC 输入电压。请注意,外部双向 TVS 二极管已导通,且过压正弦波信号被钳位至 ±12.5Vpeak,该电压低于 ADS8588S 器件上 ±15V 的绝对最大输入电压 (Vin_Abs),因此 ADC 器件能够得到保护,不会受到过压信号的影响。

以下频谱分析使用 ADS8588SEVM-PDK 和专门为此次测试设计的过压保护 (OVP) 电路板进行测量。使用包括 TVS 二极管在内的所有保护电路,测得的 THD 性能低于采用单电源并提供双极性输入的 ADS8588S 16 位高速 8 通道同步采样 ADC 数据表(测得的 SNR = 92dB,THD = –81.8dB)。

之前的测试结果表明,测得的 SNR 性能符合 ADS8588S 数据表中的规格;然而,测得的 THD 性能低于数据表中的规格。导致 THD 性能变差的主要原因是电容变化较大,电容会随 TVS 二极管上施加的电压而变,请参阅模数转换器 (ADC) 上的电过应力 (EOS) 和静电放电 (ESD) 视频(属于 TI 高精度实验室 视频系列),了解有关此主题的详细理论和分析。
可通过两种解决方案来提高系统 THD 性能:使用低电容变化双向 TVS 二极管;如果系统中可以接受,则降低输入信号频率,减少 TVS 二极管上的电容和变化带来的影响。
TVS 二极管的电容对失真有很大影响,下表比较了 TVS 二极管在不同电容规格下的测量结果。该表说明,THD 性能随 TVS 二极管上电容的降低而得到改善。使用相同的保护电路,TSMC 的低电容双向 TVS 二极管 PGSMAJ10CA 可实现更出色的 THD 性能 (–81.8dB)。为了实现更好的 THD 性能,请使用具有更低电容和变化更小的 TVS 二极管。
| 器件型号 | 反向 关断 电压 (VR) |
击穿 电压 (VBR) |
钳位 电压 (VC) |
电容 变化 (CT) |
反向 漏电流 最大值(VR 时的 IR) |
峰值脉冲电流 (IPP) | 测得的 THD (dB) | 钳制 电压 (1kΩ Rp, VIN = 40V) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||||||
| SMCJ10CA | 10V | 11.1 | 12.3 | 17V | 2.3nF 至 10nF | 5µA | 88.3A | -69.6 | ±12.6V |
| SMA6J10A | 10V | 11.1 | 12.3 | 15.7V | 200 至 400pF | 5µA | 38.2A | -79.5 | ±12.6V |
| PGSMAJ10CA | 10V | 11.1 | 12.3 | 17V | 80 至 160pF | 5µA | 23.5A | -81.8 | ±12.6V |
| CDSOD323-T12C (1) | 12V | 13.3 | 19V | 3pF | 1µA | 11A | -102.1 | ±15.6V | |
根据下图可知,降低输入信号频率可提高测得的 THD 性能。此图使用 PGSMAJ10CA TVS 二极管测量,RP = 1kΩ,Rflt = 1kΩ,Cflt = 1nF,ADS8588S 在 EVM 上以 200kSPS 运行。

| 器件 | 关键特性 | 链接 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| ADS8588S | 在单电源上具有双极性输入的 16 位、200kSPS、8 通道同步采样 SAR ADC | https://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8588S | http://www.ti.com/adcs |
| ADS8688 | 在单电源上具有双极性输入的 16 位、500kSPS、8 通道非同步采样 SAR ADC | http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8688 | http://www.ti.com/adcs |
| ADS8681 | 在单电源上具有双极性输入的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC | http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8681 | http://www.ti.com/adcs |
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。