ZHCACI2E july   2018  – april 2023 TPS23880 , TPS23881 , TPS23882

 

  1.   1

TPS2388x 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。可编程 SRAM 可通过 I2C 实现现场固件可升级性这可提供与支持 PoE 的新型器件的互操作性。

在向 TPS2388x 发送命令之前,上电后的第一件事是加载 SRAM 和奇偶校验代码。表 1 提供了加载代码的步骤。

如果系统中有多个 TPS2388x 器件,请使用全局 I2C 写入通过全局 I2C 地址 0x7F 将 SRAM 和奇偶校验代码加载到多个器件。

从器件的初次加电(VPWR 和 VDD 高于 UVLO)后将 SRAM 和奇偶校验编程延迟至少 50ms,让器件完成其内部硬件初始化过程。

以下过程适用于 8 位(配置 A)或 16 位(配置 B)I2C 操作。必须在较低的 I2C 地址(通道 1-4)完成 SRAM 和奇偶校验编程控制。为上部 I2C 器件地址(通道 5-8)配置 SRAM 控制寄存器不会对 SRAM 或奇偶校验进行编程。

从 TI mySecure 软件 网页访问 TPS2388x 固件的最新版本。

表 1 上电期间的 SRAM 和奇偶校验编程步骤
命令 寄存器 数据 说明 如果奇偶校验被禁用
步骤 1 写入 0x60 0x01 复位存储器地址指针
步骤 2 写入 0x62 0x00 设置起始地址 LSB
步骤 3 写入 0x63 0x80 设置起始地址 MSB
步骤 4 写入 0x60 0xC4 复位 CPU 并启用奇偶校验写入 跳跃
步骤 5 写入

0x1D

0xBC

正在准备 RAM 下载

跳跃

步骤 6 写入 0xD7 0x02
步骤 7

写入

0x91 0x00
步骤 8 写入 0x90 0x00
步骤 9 写入 0xD7 0x00
步骤 10 写入 0x1D 0x00
步骤 11 写入 0x61 xx,xx,xx,... 加载奇偶校验数据 跳跃
写入所有数据后:
步骤 12 写入 0x60 0xC5 将 CPU 保持在复位和复位存储器指针中 跳跃
步骤 13 写入 0x62 0x00 复位起始地址的 LSB 跳跃
步骤 14 写入 0x63 0x80 复位起始地址的 MSB 跳跃
步骤 15 写入 0x60 0xC0 使 CPU 保持在复位状态并启用 SRAM I2C 写入
步骤 16 写入

0x1D

0xBC 正在准备 RAM 下载

如果已在第 5-10 步中运行,则跳过

步骤 17 写入

0xD7

0x02
步骤 18 写入

0x91

0x00
步骤 19 写入

0x90

0x00
步骤 20 写入 0xD7 0x00
步骤 21 写入 0x1D 0x00
步骤 22 写入 0x61 xx,xx,xx,... 加载 SRAM 数据
步骤 23 写入 0x60 0x18 清除 CPU 复位并启用 SRAM 和奇偶校验 改为写入“0x08”
步骤 24 延迟约为 12ms
步骤 25 读取 0x41 检查固件版本

以下是器件处于安全模式时用于重新加载 SRAM 和奇偶校验代码的指令。

表 2 安全模式下的 SRAM 和奇偶校验编程
命令 寄存器 数据 说明 如果奇偶校验被禁用
步骤 1 写入 0x60 0x01 复位存储器地址指针
步骤 2 写入 0x62 0x00 设置起始地址 LSB
步骤 3 写入 0x63 0x80 设置起始地址 MSB
步骤 4 写入 0x60 0x84 启用奇偶校验写入 跳跃
步骤 5 写入

0x1D

0xBC 正在准备 RAM 下载

跳跃

步骤 6 写入 0xD7 0x02
步骤 7 写入 0x91 0x00
步骤 8 写入 0x90 0x00
步骤 9 写入 0xD7 0x00
步骤 10 写入 0x1D 0x00
步骤 11 写入 0x61 xx,xx,xx,... 加载奇偶校验数据 跳跃
写入所有数据后:
步骤 12 写入 0x60 0x85 复位存储器指针 跳跃
步骤 13 写入 0x62 0x00 复位起始地址的 LSB 跳跃
步骤 14 写入 0x63 0x80 复位起始地址的 MSB 跳跃
步骤 15 写入 0x60 0x80 启用 SRAM I2C 写入
步骤 16 写入 0x1D 0xBC 正在准备 RAM 下载 如果已在第 5-10 步中运行,则跳过
步骤 17 写入 0xD7 0x02
步骤 18 写入 0x91 0x00
步骤 19 写入 0x90 0x00
步骤 20 写入 0xD7 0x00
步骤 21 写入 0x1D 0x00
步骤 22 写入 0x61 xx, xx, xx, ... 加载 SRAM 数据
步骤 23 写入 0x60 0x18 启用 SRAM 和奇偶校验 改为写入“0x08”
步骤 24 延迟约为 12ms
步骤 25 读取 0x41 检查固件版本

相关文档