ZHCACF5A August   2022  – March 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2ROM 引导要求
  5. 3应用要求
  6. 4其他使用因素
  7. 5MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  8. 6兼容的闪存器件
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

ROM 引导要求

如图 1-2 所示,引导流程是 AM263x 采用的一个在加电时启动的序列。ROM 代码已设置为以特定方式工作,需要来自闪存的特定指令,并需要用于建立通信的特定时序和组帧配置。对于 AM263x 器件,ROM 代码需要以下支持:

  • 闪存器件的工作电压必须为 3.3V 左右(典型范围为 2.3V 至 3.6V)
  • 闪存必须能够支持四路输出快速读取(操作码 0x6B)
  • 闪存必须能够在单一模式下支持快速读取(操作码 0x0B)
  • 在前面提到的读取操作期间,器件必须允许 8 个“虚拟”时钟周期来设置初始地址
  • 默认情况下,闪存必须支持 3 字节(24 位)寻址模式
  • 建议至少使用 4MB 的闪存大小

所有这些信息均可在所评估的闪存器件的数据表中找到。闪存器件必须支持上述所有要点,才能满足 AM263x 兼容性要求。