ZHCAC82B February 2023 – January 2025 ADS9813 , ADS9815 , ADS9817
自动化测试设备 (ATE) 机架包含各种电子子系统(例如电压-电流 (VI) 源卡),可用于进行半导体测试。VI 卡的功能是提供精确稳定的电压和电流源以及测量来测试半导体器件的电气特性。参数测量单元 (PMU) 为 DUT 生成激励(电压和电流),并检测电压和电流。这种测量可通过 PMU 的多路复用电压电流 (MVIx) 输出进行,而模数转换器 (ADC) 用于测量响应。然后,可以分析这些测量结果以确定器件的电气性能,并确定任何潜在缺陷。
VI 卡包含多个子系统通道,如图 1 所示。更多的 VI 通道可实现 DUT 并行测试,同时减少测试时间和成本。
ADS9813 ADC 是一款基于 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 架构的八通道、2MSPS/通道同步采样数据采集 (DAQ) 系统。ADS9813 的高通道密度支持更多 PMU 单元并行运行,从而减少测试时间和成本。ADS9813 能够在所有模拟输入通道上同时对输入信号进行采样,当测量对顺序采样引起的输入通道间相位延迟敏感时,这点特别有用。
ADS9813 器件的完整集成模拟前端具有过压输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器 (LPF) 和 ADC 输入驱动器。该 ADC 还具有低漂移精密基准,并集成了一个输入缓冲器以用作外部基准。这些特性减小了 ATE 应用中的信号链尺寸,而缺少额外的外部元件降低了 PMU 输出和 ADC 输入之间的误差贡献。
为 ATE 应用选择 ADC 时,请确定以下参数:
| 参数 | 应用目标 | ADS9813 ADC |
|---|---|---|
| 最大误差错误百分比 (交流/直流电压表的示例值) | 0.005% | ±0.0015% |
| 稳定时间(FS 的 99.95%) (LCD 面板测试的示例值) | 10µs | 7.5µs |
ADC 的测量精度可使用总体未调误差 (TUE) 进行计算。
完成系统级校准后,可以忽略偏移误差和增益误差,只需要考虑偏移热漂移和增益热漂移,如 表 2 所示。为了减少热漂移误差,可以使用散热器来减少 PMU 和 ADC 的温度变化。
| 校准 | INL (ppm) | 偏移量误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 误差 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无需校准 | ±3.2 | ±60 | ±80 | ±100.05 | ±0.0100 |
| 校准后 | ±3.2 | 0 | 0 | ±3.2 | ±0.0003 |
| 校准后 ±5°C | ±3.2 | ±7.5 | ±12.5 | ±14.92 | ±0.0015 |
为了提高精度,PMU 和 ADC 可以共享一个共同的基准电压,如图 1 所示。以此类比例方式配置基准电压可以消除基准漂移误差。
VI 卡的每个 PMU MVIx 输出均可连接到 ADC 通道,如图 1 所示。此外,该子系统可以使用多路复用器将多个 PMU 输出连接到一个 ADC 通道。图 2 显示了一个示例,其中每个 PMU 均具有 8 个 MVIx 输出通道,这些通道经过多路复用并连接到一个 ADC 输入通道。这样可以为 VI 仪表卡实现更高的通道密度并降低成本。
使用多路复用器时,ADC 的模拟输入带宽必须更高(如 图 2 所示),以便准确地捕获多路复用器输出切换时 PMU 输出信号的变化。ADS9813 具有两种用户可选的模拟输入带宽:低噪声模式下的带宽高达 22.7kHz,宽带宽模式下的带宽高达 700kHz。高带宽模式使 ADS9813 能够对多路复用的 PMU 输出信号进行采样,因为该器件可在 7.5µs 中将信号阶跃稳定至满量程 (FS) 信号的 99.95%。在需要较少 PMU 输出测量的应用中,低噪声模式可以优化信号带宽与噪声性能,如表 3 所示。
| 带宽模式 | 稳定时间 (99.95% FS) | SNR(典型值) |
|---|---|---|
| 宽带宽 (500kHz) | 7.5µs | 79.7dB |
| 低噪声 (22.7kHz) | 55µs | 89.1dB |
当使用多个 ADS9813 器件同时对数据进行采样时,可以共享采样时钟以提供对所有 PMU 输出的同步采集,如图 4 所示。同时,每个单独 ADS9813 的数据输出和数据时钟必须一起路由到专用 FPGA 输入,以并行读取所有器件的数据。