ZHCAC66 february   2023 UCC28019A , UCC28056 , UCC28064A , UCC28065 , UCC28070A , UCC28180

 

  1.   1

从笔记本电脑等消费类电子产品到机器人等工业设备,任何由交流电网供电的设备都存在着复杂的负载条件,其行为并非纯电阻那么简单。如果负载阻抗包括电感或电容部分,则输入电流不再与瞬时线路电压同相,如图 1 所示。如果负载仅接受直流输入,并且直流输入由二极管电桥+输入电容器提供,则仅当交流电压超过电容器上的直流电压时,电流才会导通,波形如图 2 所示。这两种情况都会在负载和电源之间产生明显的功率输送,因此需要电网上有更高的峰值功率,并会在传输线路上出现能量损耗。

GUID-20230123-SS0I-LF7Z-8VWT-6ZKBFD0QZVTT-low.png图 1 电感负载的输入电压和电流波形
GUID-20230208-SS0I-QL7D-TBQ7-QJD1K2D9ZH62-low.png图 2 二极管桥式整流的输入电压和电流波形

因此,负载和电网之间需要一个功率因数校正 (PFC) 电路将输入电流整形为与瞬时交流线路电压同相,从而更大限度降低能量损耗。PFC 功能可以通过无源或有源方式实现。无源 PFC 电路仅由电容器和电感器组成,在某些情况下具有价格合理、简单易行的优点,但在较宽的工作条件下实现大于 0.9PF 的值有一定难度。相比之下,现代有源 PFC 电路可轻松实现高于 0.99 的 PF 值,且效率高于 97%。

TI 提供各种 PFC 解决方案,较常见的拓扑是升压拓扑,如图 3 所示。PFC 级位于直流/直流转换器和整流交流线路之间。由于升压电感器从本质上限制了输入电流的 dI/dt,因此该拓扑能够更好地实现低输入电流失真。

GUID-20230123-SS0I-VT1P-GNCX-F7QLFHFSSPKV-low.svg图 3 常见的交流/直流电源方框图

升压 PFC 具有三种基于电感器电流波形的工作模式:非连续导通模式 (DCM)、临界导通模式 (CRCM) 和连续导通模式 (CCM)。在一些文献中,CrCM 也称为转换模式 (TM)。每种模式的电感器电流波形如图 4 所示。DCM 和 CrCM 模式与 CCM 模式之间存在着一个重要区别:在 DCM 和 CrCM 模式下,电流在每个开关周期中始终达到零,而在 CCM 模式下则不是如此。

GUID-20230123-SS0I-QBDZ-ZVSB-46DVWV1ZBHFN-low.png图 4 DCM 模式下的电感器电流波形
GUID-20230208-SS0I-CSM7-BKNX-WBKM3XCV9NSD-low.png图 5 CrCM 模式下的电感器电流波形
GUID-20230208-SS0I-CZLL-8TZG-PSKXC5ZG5X08-low.png图 6 CCM 模式下的电感器电流波形

表 1 突出显示了每种工作模式的优缺点。简言之,DCM/CrCM 更适合小功率应用,而 CCM 更适合大功率应用。如今,CrCM 比纯粹的 DCM 控制器更受欢迎,因为 CrCM 可以提供更大的功率,并可以通过出色的 IP 轻松解决设计复杂性问题,而成本增加很少。所以,本指南将重点介绍 CrCM 和 CCM 控制器。

表 1 不同工作模式之间的比较
模式 重要区别 Pro Con
DCM
  • 零电流开关 (ZCS)
  • 通常为定频,支持脉宽调制
  • 轻负载时效率较高(无二极管反向恢复)
  • 简单的 IC 设计和最低的成本
  • iTHD(总谐波失真)在所有模式下最差
  • 在相同输出功率级别下具有最高的导通损耗
CrCM
  • 零电流开关 (ZCS)
  • 通常为变频,具有固定 Ton 时间
  • 轻负载时效率较高(无二极管反向恢复)
  • 比 DCM 的效率更高
  • 变频设计,因此比 DCM 更复杂
  • iTHD 比 CCM 更差
CCM
  • 电流谷值大于零
  • 通常为定频,支持脉宽调制
  • 与 CrCM 和 CCM 相比具有最佳 iTHD
  • 在更高功率的应用中的效率更高
  • 在相同的功率级别下需要更小的电感器
  • 需要昂贵的快速恢复二极管(肖特基/SiC)
  • 更难设计和补偿
  • 轻负载效率较低

如果需要更大的功率,一种实用的方法是交错运行两个彼此相位相差 180° 的升压功率级,如下所示。图 7 所示为典型图,图 8 所示为每个电感器的电流波形以及负载的总电流。除了扩展功率范围外,通过取消两个交错的功率级可显著降低总纹波电流,从而实现更好的 iTHD。

GUID-20230123-SS0I-XNQC-PGXC-LKJZNFKGGKG6-low.svg图 7 交错式升压 PFC 的示例图
GUID-20230123-SS0I-Q45C-TXXV-9QKPQNT6LRWN-low.png图 8 电感器电流(两条蓝色)和总电流(红色)波形

交错式 CrCM 和单相 CCM 均可用于 300W 到 600W 的输出功率范围。表 2 显示了主要差异。

表 2 交错式 CrCM 和单相 CCM 之间的比较
设计特性 交错式 CrCM 单相 CCM
元件应力 谷底开关,对功率 FET 的应力较小 硬开关,对功率 FET 的应力较大
功率密度 较低 较高
系统高度 较小(例如,更适合纤薄电视设计) 较高
热管理 较简单,因为分布在更大的空间中 较难,因为处于集中区域
系统成本 元件数量较多,但每个元件的成本较低 元件数量较少,但每个元件的成本较高

TI 提供 75W 到数千瓦功率范围的 PFC 控制器,如图 9 所示。在有多个器件重叠的功率范围内,需要仔细检查系统要求以获取良好的建议。

GUID-20230123-SS0I-J2BW-D10R-ZJJ6NLCT3BR1-low.png图 9 按系统功率要求列出的控制器选择表

例如,在交错式 CrCM PFC 控制器系列中,UCC28065 在整个频率和电感值范围内提供持续的低 iTHD,而 UCC28064A 在低开关频率范围内提供出色的 iTHD 性能,如图 10 所示。因此,UCC28065 更适合于需要更小设计尺寸的系统,例如超薄电视,而 UCC28064A 更适合于寻求绝对低 iTHD 的系统,例如照明系统。

GUID-20230123-SS0I-WQGW-4SWN-W3MCB9B1MGSR-low.png图 10 在不同电感值和开关频率下,低压线路的 iTHD 性能
GUID-20230208-SS0I-GLZR-8M3J-FVKBBS3KN2HR-low.png图 11 在不同电感值和开关频率下,高压线路的 iTHD 性能

以单相 CCM PFC 系列为例,可编程开关频率的特性使 UCC28180 能够与各种功率 FET(无论是 Si、IGBT 还是 GaN/SiC)匹配。内置的欠压保护特性使得 UCC28019A 在服务器 PSU 等安全要求极高的应用中更为常用。

表 3 显示了 TI 提供的独立 PFC 控制器的简单总结。更多有关产品的信息,请访问功率因数校正控制器 主页。

表 3 独立 PFC 控制器的简单总结
GPN 工作模式 相位 软电流限制 开环检测 输出欠压保护 欠压保护 过热保护 外部时钟同步 噪声降低 空闲电流 开关频率 封装
UCC28056 CrCM 单通道 是 是 是 <45uA 54kHz SOT23-6
UCC28064A CrCM 交错式 是 是 是 是 <200uA 400kHz SOIC-16
UCC28065 CrCM 交错式 是 是 是 是 <200uA 800kHz SOIC-16
UCC28019A CCM 单通道 是 是 是 <200uA 65kHz SOIC-8
UCC28180 CCM 单通道 是 是 是 <75uA 18-150kHz SOIC-8
UCC28070A CCM 交错式 是 是 是 是 <200uA 30-300kHz SOIC/SOP-20