ZHCAC62A November   2022  – December 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   2

BAW 谐振器技术

BAW 是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 CDC6C 和 LMK6C LVCMOS BAW 振荡器系列中,BAW 集成了一个并置的精密温度传感器、一个超低抖动、低功耗输出分频器以及一个由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。

图 1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动。

LMK6P LMK6D LMK6C 体声波 (BAW) 谐振器的基本结构图 1 体声波 (BAW) 谐振器的基本结构

楼宇自动化领域的 BAW 振荡器

楼宇自动化系统能在可扩展的级别更大限度地提高安全性、稳健性和可靠性。为了在 IP 摄像头、视频监控和 HVAC 等应用中获得更好的性能,需要一个复杂可靠的精确时钟数据网络。

在上面列出的高级楼宇自动化系统中,需要以下性能指标:

  • 更高密度的产品设计,具有宽热性能和小布局尺寸。
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 振荡器和晶体的 PCB 封装比较图 2 BAW 振荡器和晶体的 PCB 封装比较
  • 更高的性能和可靠性保护,可满足各种振动和冲击性能要求。
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 振荡器振动灵敏度图 3 BAW 振荡器振动灵敏度
    LMK6P LMK6D LMK6C BAW 振荡器和石英的温度稳定性比较图 4 BAW 振荡器和石英的温度稳定性比较
  • 低抖动,可在系统中实现出色 BER 性能。
    LMK6P LMK6D LMK6C LMK6C BAW 振荡器 25MHz 相位噪声性能图 5 LMK6C BAW 振荡器 25MHz 相位噪声性能

在楼宇自动化系统中,CDC6C 和 LMK6C BAW 振荡器可用作以下器件的参考时钟:

器件频率
音频12.288 MHz/24.576 MHz
100M 以太网25MHz
MCU16 MHz/25 MHz
图像传感器37.125 MHz/54 MHz
SoC 系统时钟48 MHz/50 MHz
WiFi/BLE38.4 MHz/48 MHz
HDMI/SDI297MHz
Gb 以太网125MHz

对于上述所有频率,抖动性能、可靠性和稳定性是关键性能因素。BAW 振荡器解决方案可以满足所有这些指标。

图 6 展示了 IP 摄像机和 HVAC 系统的典型方框图。对于 IP 摄像机应用,BAW 振荡器可用作 ASIC、MCU、图像传感器、音频编解码器、HDMI/SDI 和以太网 PHY 的参考时钟。对于 HVAC 系统,BAW 振荡器可用作 WiFi/BLE、MCU、FPGA 和以太网 PHY 的参考。

LMK6P LMK6D LMK6C 楼宇自动化领域使用的 BAW 振荡器的典型方框图图 6 楼宇自动化领域使用的 BAW 振荡器的典型方框图
器件类型功能主要特性
LMK6C/D/P/H超低

抖动振荡器(LVCMOS、LVDS、LVPECL 和 HCSL 输出格式)

ASIC、MCU、图像传感器、音频编解码器、HDMI/SDI 和以太网 PHY 的参考时钟1MHz 与 400MHz 之间的任何频率、±25ppm 频率精度、200fs RMS 抖动

CDC6C

低功耗 LVCMOS 振荡器

ASIC、MCU、图像传感器、音频编解码器和以太网 PHY 的参考时钟

250kHz 与 200MHz 之间的标准频率、±50ppm 频率精度、1ps RMS 抖动

LMK1Cxxxx1:x LVCMOS 缓冲器进行扇出,为 MCU、PHY 和 HDMI/SDI 计时1.8V 至 3.3V 电源,20fs 超低附加抖动
TPL5010纳瓦级计时器具有电源门控功能的超低功耗系统计时器1.8V 至 5.5V 电源,典型电流消耗为 35nA