ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
图 2-1 展示了采用 SOT-563 封装并经过优化的 TPS56x242/7 引脚排列。它集成了 BST 引脚并为引脚 4 添加了 AGND。图 2-2 展示了采用 SOT-236 封装的 TPS56x201/8 引脚排列,它不同于 TPS56x242/7。图 2-3 展示了采用 SOT-563 封装的 TPS56x202/3/6/7 引脚排列。这三个系列的封装和引脚位置都不同。TPS56x201/8 和 TPS56x202/3/6/7 的 VBST 引脚用于为高侧 NFET 栅极驱动器电路提供输入。TPS56x242/7 的 AGND 引脚是内部模拟电路的接地端。
| 引脚 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| TPS56x242/7 | TPS56x202/3/6/7 | TPS56x201/8 | ||
| VIN | 1 | 1 | 3 | 输入电压电源引脚。在 VIN 和 GND 之间连接输入去耦电容器。 |
| SW | 2 | 2 | 2 | 开关节点引脚。将输出电感器连接到该引脚。 |
| GND | 3 | 3 | 1 | 低侧功率 NFET 的 GND 引脚源极端子以及控制器电路的接地端子。 |
| FB | 6 | 6 | 4 | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |
| EN | 5 | 5 | 5 | 启用输入控制。将 EN 驱动为高电平将启用转换器。 |
| VBST | 不适用 | 4 | 6 | 高侧 NFET 栅极驱动器电路的电源输入。在 VBST 和 SW 引脚间连接一个 0.1μF 电容器。 |
| AGND | 4 | 不适用 | 不适用 | 内部模拟电路的地。将 AGND 连接到 GND 平面。 |