ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
由于 TPS56x242/7 和 TPS56x201/8 的封装和引脚位置不同,兼容原理图旨在实现共同布局。图 3-1 展示了共同布局原理图。BOM 有多种不同之处。表 3-1 展示了不同器件的焊接信息。