ZHCAC55A december 2022 – july 2023 TPS561201 , TPS561208 , TPS562201 , TPS562208 , TPS563201 , TPS563208 , TPS563252 , TPS563257 , TPS564201 , TPS564208 , TPS564242 , TPS564247 , TPS564252 , TPS564255 , TPS564257 , TPS565201 , TPS565208 , TPS565242 , TPS565247 , TPS566242 , TPS566247
本主题介绍了 2 类共同布局设计的实验验证。共同布局电路板的 BOM 与 TI EVM 电路板相同。
图 5-1 和图 5-2 展示了共同布局设计的电路板布局布线。
表 5-1 展示了在 1.05Vout 和 5Vout 下测试的 EVM 和共同布局电路板之间的效率比较。从效率结果可以看出,共同布局电路板的效率略低于 EVM 电路板。
Vout (V) | 效率 | Vout (V) | 效率 | |
---|---|---|---|---|
TPS565242 EVM 电路板 | 1.05 | 84.2% | 5 | 94.8% |
TPS565242 共同布局电路板 | 1.05 | 83.5% | 5 | 94.4% |
TPS565201 EVM 电路板 | 1.05 | 77.3% | 5 | 92.3% |
TPS565201 共同布局电路板 | 1.05 | 77.0% | 5 | 92.2% |
表 5-2 展示了在 1.05Vout 下测试的 EVM 和共同布局电路板之间的开关尖峰电压比较。从开关尖峰结果可以看出,共同布局电路板比 EVM 电路板略差。
Vin(V) | Vout (V) | Iout (A) | 开关尖峰电压 (V) | |
---|---|---|---|---|
TPS565242 EVM 电路板 | 12 | 1.05 | 5 | 12.0 |
TPS565242 共同布局电路板 | 12 | 1.05 | 5 | 12.4 |
TPS565201 EVM 电路板 | 12 | 1.05 | 5 | 13.2 |
TPS565201 共同布局电路板 | 12 | 1.05 | 5 | 14.7 |
图 5-15 和图 5-12 展示了具有 TPS565242 瞬态响应(0.1A 至 2.5A 和 1.25A 至 3.75A 时)的共同布局电路板。电流阶跃压摆率设置为 0.8A/us。